Czujnik radarowy, zasięg działania 4 m, PL d (kat. 2) zgodnie z PN-ENISO 13849
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Technologia czujników
- Bezpieczne systemy radarowe
- PSENradar - Bezpieczny czujnik radarowy
-
Technologia czujników (1018)
- Kontrola położenia (26)
-
Czujniki bezpieczeństwa (367)
- PSENmech - mechaniczny czujnik bezpieczeństwa (34)
- PSENmag - magnetyczny czujnik bezpieczeństwa (174)
- PSENcode - bezkontaktowy, kodowany czujnik bezpieczeństwa (136)
- PSENini - indukcyjny czujnik bezpieczeństwa (7)
- PSENbolt - zasuwa bezpieczeństwa (12)
- PSENhinge - zawiasowy czujnik bezpieczeństwa (4)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (261)
-
Kurtyna optyczna (318)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (194)
- Kurtyna świetlna (3)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona ciała (4)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (8)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 2, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona palców (11)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 2, ochrona dłoni (8)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona palców (21)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona dłoni (8)
- Akcesoria PSENopt (73)
-
PSENopt II - Kurtyna optyczna (111)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona ciała (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (12)
- Akcesoria PSENopt II (39)
- Czujniki fotoelektryczne (13)
- System edukacyjny (0)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (194)
- Systemy kamer bezpieczeństwa (16)
- Bezpieczne systemy radarowe (9)
- Skaner laserowy (21)
-
Przekaźniki (396)
- Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa (21)
- Przekaźniki bezpieczeństwa (330)
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (41)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (213)
- Sterowniki programowalne (249)
- Technologia napędów (50)
- Sieci komunikacyjne (9)
-
Obsługa i monitoring (247)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (227)
- Panele operatorskie HMI (20)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia złączy i systemy edukacyjne (325)
- MYZEL (11)
Filtruj według
Potwierdzenie
Czas reakcji
Typ napięcia zasilania U1
- DC (3)
Napięcie zasilania (V)
- 24.0 - 24.0 (3)
Temperatura pracy
Zasada działania czujników
- Radar FMCW (7)
Stopień ochrony obudowy
Zakres pracy strefy ostrzegawc
Zakres pracy strefy bezpieczeń
Kąt otwarcia w pionie
- 30°/15° (1)
Kąt otwarcia w poziomie
- 110°/50° (1)
Zintegrowany system mutingu
- na czujnik (7)
St.zanieczysz.odst.i odl.
Maks. długość przewodu
Częstotliwość nośna
Ilość złączy Ethernet
Liczba wyjść OSSD
Rodzaj ogólnych akcesoriów
Number of zone configurations
- 32.0 (4)
Liczba urządzeń typu slave
- 6.0 (3)
Głębokość (mm)
Wysokość z mocowaniem
Wysokość (mm)
zerokość z mocowaniem
Szerokość (mm)
PSENradar - Bezpieczny czujnik radarowy
Radarowy czujnik bezpieczeÅstwa PSENradar pozwala na bezpieczne monitorowanie stref ochronnych nawet w trudnych warunkach przemysÅowych.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 9 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Czujnik radarowy, zasięg działania 5 m, PL d (kat. 3) zgodnie z PL-ENISO 13849
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Zestaw osłony czujnika dla PSEN rd1.1, stal nierdzewna, ochronamechaniczna, ochrona przed
falami radarowymi
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Jednostka analizująca dla PSEN rd1.1/1.2, 2 wejścia, 4 wyjścia
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Jednostka analizująca dla PSEN rd1.1/1.2, 2 wejścia, 4 wyjścia, karta SDinterfejs EtherCAT
z protokołem FSoE
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Czujnik radarowy, zasięg działania 5 m, PL d (kat. 3) zgodnie z PL-ENISO 13849
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Czujnik radarowy, zasięg działania do 9 m, PL d (kat. 3) zgodnie z PL-ENISO 13849
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Zestaw śrub do mocowania uchwytu czujnika
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Jednostka analizująca dla PSEN rd1.1/1.2, 2 wejścia, 4 wyjścia,interfejs PROFINET
z protokołem PROFIsafe
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.