Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"570304","name":"PSEN rsm 1.0-300-0-0-0","price":"66.3","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080VP"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN rsm 1.0-300-0-0-0
Numer produktu: 570304
Wyłącznik linkowy z wyłącznikiem bezpieczeństwa, prosta głowica,obudowa metalowa,
styki 2 x NC i 2 x NO, maks. siła sprężyny 300 N
Cena
€66.30
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CCC
CE Na liście cULus |
Dane techniczne
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 240 V |
Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
Voltage DC13 safety cont. | 250 V |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -30 - 75 °C |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Materiał obudowy części dolnej | Odlew aluminiowy |
Materiał górnej części obudowy | Odlew aluminiowy |
Materiał napędu | Odlew cynkowy |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Wysokość | 42.5 mm |
Szerokość | 151 mm |
Głębokość | 67 mm |
Ciężar netto | 320 g |
Ciężar brutto | 387 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548104929 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27270607 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002033 |
Tom | 1.258 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Linka do wyłącznika linkowego PSEN rs. Średnica linki 3 mm/
średnica z powłoką 4 mm. Powłoka PVC, czerwona. Rolka 50 mm.
€127.21
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Linka do wyłącznika linkowego PSEN. Średnica linki 3 mm/
średnica z powłoką 4 mm. Powłoka PVC, czerwona. Rolka 100 m.
€254.02
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Przewód na bębnie, TPU/TPE-U, żółty RAL1003, 8x0,25, odpowiedni do
prowadnic łańcuchowych, kolor poszczególnych żył: biały, brązowy,
zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony,
długość przewodu: 200m
€412.35