text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN ma1.4a-57/ 1switch

Numer produktu: 506305
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 1 styk pomocniczy n/o,obudowa kwadratowa, IP6K9K, odległość przełączania zależna od aktuatora, wysokość 18 mm, do połączenia szeregowego z PSEN ix1, opakowa...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€67.43

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 1 styk pomocniczy n/o,obudowa kwadratowa, IP6K9K, odległość przełączania zależna od aktuatora, wysokość 18 mm, do połączenia szeregowego z PSEN ix1, opakowanie jednostkowe = 1czujnik, z przewodem 5 m (PUR).

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
Zasada działania czujników magnetyczny  
Poziom kodowania wg ISO 14119 Niski  
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 PDDB  
Odpowiednie do łączenia szereg tak  
rodzaj jednostki Sensor  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Napięcie łączeniowe 24  
Temperatura pracy -10 - 55  °C
Maks. temp. otoczenia w Hmax
Maks. temp. otoczenia 2000 m +55 °C  
Dop.wys.pracy n.p.m. 4000 m  
EMC wg standardu... EN 60947-5-3  
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 30 g  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP69  
IP67  
Aktuator typu 1 PSEN ma1.4-03 mm  
Czujnik może być zabudowany Tak, zgodnie z instr. montażu  
Typ połączenia Przewód 5 m  
Linie kablowe LiY11Y 8 x 0,14 mm2  
Materiał górnej części obudowy PBT  
Wysokość 37  mm
Szerokość 26.4  mm
Głębokość 18  mm
Ciężar netto 220  g
Ciężar brutto 245  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27274401  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548060263  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Interfejs PSEN ix1 do podłączenia i oceny kilku czujników bezpieczeństwa n/o, n/o, wymiary 96 x 48 x 43,5 mm (wys. xszer. x gł.), typ połączenia - zaciski sprężynowe.
€72.62
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Złącze wtykowe, 8-pinowe, złącze proste M12, kodowanie A, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: Odlew cynkowy,niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 6-8 mm
€24.49

Akcesoria uruchomieniowe

PSEN ma1.4-03mm 1actuator
PSEN ma1.4-03mm 1actuator 506300
Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, obudowa kwadratowa, IP67, odległość przełączania 3 mm, wysokość 18 mm, opakowaniejednostkowe = 1 aktuator.
€10.11
PSEN ma1.4-10mm 1actuator
PSEN ma1.4-10mm 1actuator 506301
Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, obudowa kwadratowa, IP67, odległość przełączania 10 mm, wysokość 18 mm, opakowaniejednostkowe = 1 aktuator.
€12.74