Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"540334","name":"PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals","price":"24.49","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
Numer produktu: 540334
Złącze wtykowe, 8-pinowe, złącze proste M12, kodowanie A,
połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: Odlew cynkowy,niklowany,
zewnętrzna średnica przewodu 6-8 mm
Cena
€24.49
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
Prąd znamionowy | 2 A |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -40 - 85 °C |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | 8-pinowe złącze męskie M12 |
Kształt przyłącza typu 1 | proste |
Kodowanie przyłącza M12 1 | kodowane A |
Materiał powierzchni styku 1 | Au |
Materiał pinów | CuZn |
Kolor obudowy | Czarny |
Maks. przekrój kabla K1 | 0,75mm² |
Max. cable cross sect. AWG K1 | 18 |
Zatwierdzenia złącza 1 | UL 94 HB |
Ciężar netto | 21 g |
Ciężar brutto | 23 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548066722 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272492 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002594 |
Tom | 0 |