text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1

Numer produktu: 535120
Interfejs PSEN ix1 do podłączenia i oceny kilku czujników bezpieczeństwa n/o, n/o, wymiary 96 x 48 x 43,5 mm (wys. xszer. x gł.), typ połączenia - zaciski sprężynowe.

Sztuka

Dostawa 2 dni robocze

Cena

€72.62
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
Pobór mocy DC 1.5  W
Temperatura pracy -10 - 55  °C
Ciężar netto 101  g
Ciężar brutto 112  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
Kod EAN 4046548013474  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272492  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002594  
Tom 0.263