Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe
złącze zewnętrzne M12,
do zastosowań do SIL 3 lub PL e, IP67, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik
kodowany z aktuatorem.
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12,
obsługa SDD, IP67, 4 kierunki działania, odległość przełączania
(aktuator przy oznaczeniu kwadratu): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,opakowanie jednostkowe =
1 szt. wyłącznik kodowany z aktuatorem, siła trzymania zapadkimagnetycznej 30
N.
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, IP67,
4 kierunki działania, odległość przełączania (kwadrat) 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany, z aktuatorem,
max 8 procesów uczenia, z blokadą magnetyczną.
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs6.11, M12, IP67
, do wyłącznika z przyłączem M12, opakowanie jednostkowe = 1 szt., zblokadą magnetyczną.
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, IP67,
4 kierunki działania, odległość przełączania (kwadrat) 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikunikalny w pełni kodowany.
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, IP67,
4 kierunki działania, odległość przełączania (kwadrat) 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikunikalny w pełni kodowany, z aktuatorem
.
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs5.1, M12, IP67
, do wyłącznika z przyłączem M12, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, IP67,
4 kierunki działania, typowa odległość przełączania (kwadrat) 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany, z aktuatorem,
max 8 procesów uczenia, z blokadą magnetyczną.
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs6.1, M12, IP67
, do wyłącznika z przyłączem M12, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12,
do zastosowań do SIL 3 lub PL e, IP67, odległość
przełączania (kwadrat) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowaniejednostkowe = 1 szt. wyłącznik kodowany
, z blokadą magnetyczną.
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe
złącze zewnętrzne M12,
do zastosowań do SIL 3 lub PL e, IP67, odległość przełączania (kwadrat)11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt.wyłącznikunikalnie kodowany,
z aktuatorem.
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12,
do zastosowań do SIL 3 lub PL e, IP67, odległość
przełączania (kwadrat) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowaniejednostkowe = 1 szt. wyłącznik w pełni kodowany
, max 8 procesów uczenia, z blokadą magnetyczną.
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe
złącze zewnętrzne M12,
do zastosowań do SIL 3 lub PL e, IP67, odległość przełączania (kwadrat)11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt.wyłącznikunikalnie kodowany
, z blokadą magnetyczną.
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12,
do zastosowań do SIL 3 lub PL e, IP67, odległość
przełączania (kwadrat) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowaniejednostkowe = 1 szt. wyłącznik w pełni kodowany
, z aktuatorem, max 8 procesów uczenia, z blokadą magnetyczną.
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, IP67,
4 kierunki działania, odległość przełączania (kwadrat) 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikunikalny w pełni kodowany, z aktuatorem
.
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, IP67,
4 kierunki działania, odległość przełączania (kwadrat) 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikunikalny w pełni kodowany, z aktuatorem
.
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12,
obsługa SDD, IP67, 4 kierunki działania, odległość przełączania
(aktuator przy oznaczeniu kwadratu): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,opakowanie jednostkowe =
1 szt. wyłącznik kodowany z aktuatorem.
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, IP67,
4 kierunki działania, odległość przełączania (kwadrat) 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany, z aktuatorem.
Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENmag, czujnik
i aktuator, certyfikat ATEX, 8-pinowe złącze zewnętrzne M12, połączenieszeregowe,
w długiej obudowie, w zestawie 1 para PRZEWÓD/M12/ZACZEP do mocowania 1
złącza wtykowego M12
Wyłącznik bezpieczeństwa 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe
złączezewnętrzne M12, IP67,
4 kierunki działania, odległość przełączania (kwadrat) 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
wyłącznikkodowany, certyfikat ATEX.
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.