text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Znaleziono 52 produktów
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
GTIN: 4046548060805
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z aktuatorem.

PSEN cs3.1b 1 switch
541062
GTIN: 4046548073812
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód połączeniowy 10 m, jeden kierunek działania, IP6K9K, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany.

PSEN cs4.1b 1switch
541162
GTIN: 4046548077216
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód połączeniowy 10 m, jeden kierunek działania, IP6K9K, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany, max 8 procesów uczenia.

PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
GTIN: 4046548067200
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód połączeniowy 5 m, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP6K9K, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany z aktuatorem. W sumie możliwych jest 8 procesów uczenia.

PSEN cs3.1a   1switch
541061
GTIN: 4046548067125
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód połączeniowy 5 m, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP6K9K, odległość przełączania zależna od aktuatora , opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik kodowany bez aktuatora.

PSEN cs4.1   1 actuator
541180
GTIN: 4046548058826
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4.x, IP67, opakowaniejednostkowe = 1 szt.

PSEN cs3.1   1 actuator
541080
GTIN: 4046548058819
Aktuator do kodowanego wyłącznika bezpieczeństwa PSENcode 3.x opakowanie jednostkowe = 1 szt. aktuatora.

PSEN cs3.1n   1switch
541053
GTIN: 4046548060836
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania zależna odaktuatora , opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik kodowany (bez aktuatora).

PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
541203
GTIN: 4046548060829
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany z aktuatorem.

PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1   1 Unit
541103
GTIN: 4046548060812
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany z aktuatorem. W sumie możliwych jest 8 procesów uczenia.

PSEN cs4.1n   1switch
541153
GTIN: 4046548060867
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany bez aktuatora. W sumie możliwych jest 8 procesów uczenia.

PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
541059
GTIN: 4046548073508
PL:Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-pinowe złącze zewnętrzne M12 , przewód 0,15 m, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania zależna od aktuatora , do połączenia szeregowego, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik kodowany bez aktuatora.

PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
541159
GTIN: 4046548065718
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód 0,15 m, do połączeniu szeregowego, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania zależna od aktuatora, jeden kierunek działania,opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik w pełni kodowany bez aktuatora. W sumie możliwych jest 8 procesów uczenia.

PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit
541009
GTIN: 4046548065688
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, do połączenia szeregowego, opakowaniejednostkowe = 1 szt. wyłącznik kodowany z aktuatorem.

PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541109
GTIN: 4046548065695
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, przewód 0,15 m, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany z aktuatorem. W sumie możliwych jest 8 procesów uczenia.

PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541209
GTIN: 4046548065701
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, przewód 0,15 m, do połączenia szeregowego, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jeden kierunek działania, opakowaniejednostkowe = 1 szt. wyłącznik w pełni kodowany z aktuatorem.

PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1  1unit
541014
GTIN: 4046548067231
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód 1,5 m, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP6K9K, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z aktuatorem.

PSEN cs3.1p   1switch
541060
GTIN: 4046548066999
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8, jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany.

PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
GTIN: 4046548067132
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8, przewód 1,5 m, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączaniazależna od aktuatora , do połączenia szeregowego, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z aktuatorem.

PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1   1unit
541211
GTIN: 4046548067170
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód połączeniowy 5 m jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP6K9K, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikunikalnie kodowany z aktuatorem.

  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie