text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN sc PN 5.5 08 down

Numer produktu: 6D000035
GTIN: 4046548110289
PROFINET IO DEVICE z protokołem PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm,150 mm Wykrywanie, muting, muting częściowy, pominięcie, EDM, ponowneuruchomienie Rozwiązanie zgodne z normą EN ISO 61496-3, rozwiązania pionowe, maks. 15 dynamicznych znaczników odniesienia, wyjście danych pomiaru (UDP),szybka wymiana dzięki wymiennemu modułowi pamięci na spodzi...  Więcej

Sztuka

Cena

€5,808.40

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

PROFINET IO DEVICE z protokołem PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm,150 mm Wykrywanie, muting, muting częściowy, pominięcie, EDM, ponowneuruchomienie Rozwiązanie zgodne z normą EN ISO 61496-3, rozwiązania pionowe, maks. 15 dynamicznych znaczników odniesienia, wyjście danych pomiaru (UDP),szybka wymiana dzięki wymiennemu modułowi pamięci na spodzie, wymienne okno, dostępny interfejs ROS i C++, strefa bezpieczeństwa ozasięgu 5,5 m, maks. 8 stref bezpieczeństwa/ostrzegawczych równolegle, szerokie opcje łączenia (we/wy), 70 konfigurowalnych zestawów stref.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
TÜV  
Rodzaj ESPE 3  
8  
Typ produktu
Zasada działania czujników optyczny  
Zasięg (m) 5.5  
5.5  
Rozdzielczość 50  
40  
30  
150  
70  
Zakres str. ostrz.różnych roz. 40 m/rozdzielczość 150 mm  
22 m/rozdzielczość 40 mm  
19 m/rozdzielczość 30 mm  
23 m/rozdzielczość 50 mm  
40 m/rozdzielczość 70 mm  
Zakres str. bezp. różnych roz. 3 m/rozdzielczość 40 mm  
5,5 m/rozdzielczość 150 mm  
2,50 m/rozdzielczość 30 mm  
4 m/rozdzielczość 50 mm  
5,5 m/rozdzielczość 70 mm  
Number of zone configurations 70  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 8.5  
Używany zakres długości fali 905 nm  
Obszar skanowania 275°  
Maks. pionowy kąt otwarcia 0,12°  
Rozdzielczość kątowa 0,1°  
Poziom sygn. na wejściu dla 0 < 5 V  
Napięcie DC na wejściu 24 V  
Ilość wyjść półprzewodnikowych 8  
Funkcja wyjścia S/C
Prąd „0” S/C O PSENscan < 700 µA  
Typ złącza ETHERNET int. M12x1, 4-stykowe, kodowanie D  
Prędkości transmisji Ethernet 100 MBit/s  
Temperatura pracy -10  
50  
Klasa wilgotności Maks. 95%  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 10 g  
Stopień ochrony obudowy IP65  
Czas reakcji 94  
94  
Czas obrotu 42  
Typ połączenia
Materiał obudowy Aluminium  
Materiał górnej części obudowy PC  
Materiał ekranu przedniego PMMA  
Wysokość 152  
Szerokość 102  
Głębokość 112.5  
Ciężar netto 1400  
Ciężar brutto 2514  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272705  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002550  
GTIN 4046548110289  
Tom 0  dm3
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Wymienna głowica skanera z szybką, jako zamiennik dla laserowego skanera bezpieczeństwa PSEN sc L/M/S z dołączonymoprogramowaniem sprzętowym w wersji 3.1.3
€557.61
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Środek czyszczący
€58.55
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Ściereczki do czyszczenia
€88.58
PSEN sc memory fbus
PSEN sc memory fbus 6D000037
Wymienny moduł pamięci 08-12 zapewniający szybką wymianę Laserowy skaner bezpieczeństwa
€468.00

Akcesoria obligatoryjne

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€88.37
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Przewód sieciowy, Ethernet Cat5e, PVC, czarny, 4-pinowe złącze prosteM12 (IP67), kodowanie D, złącze proste RJ45 (IP20), długość przewodu: 1m
€15.72
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Przewód sieciowy, Ethernet Cat5e, PVC, czarny, 4-pinowe złącze proste M12 (IP67), kodowanie D, złącze proste RJ45 (IP20), długość przewodu: 3m
€22.31
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Przewód sieciowy, Ethernet Cat5e, PVC, czarny, 4-pinowe złącze proste M12 (IP67), kodowanie D, złącze proste RJ45 (IP20), długość przewodu: 10m
€32.45
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Uchwyt montażowy do regulacji kąta nachylenia i kąta przechyłu
€174.93
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Uchwyt montażowy do regulacji kąta nachylenia
€96.11
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Akcesoria do ochrony głowicy skanera
€60.07
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Uchwyt do montażu na podłodze
€156.18
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Uchwyt do montażu narożnego do krawędzi zewnętrznej
€120.14
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, RJ45 z 4-pinowym złączem zewnętrznym M12, prosty, kodowanie D, przekrójżył: 4 x 0,34 mm², długość przewodu: 3 m
€32.60
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, RJ45 z 4-pinowym złączem zewnętrznym M12, prosty, kodowanie D, przekrójżył: 4 x 0,34 mm², długość przewodu: 5 m
€51.08
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, RJ45 z 4-pinowymzłączem zewnętrznym M12, prosty, kodowanie D, przekrój żył: 4 x 0,34 mm², długość przewodu: 10 m
€73.89
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, RJ45 z 4-pinowymzłączem zewnętrznym M12, prosty, kodowanie D, przekrój żył: 4 x 0,34 mm², długość przewodu: 20 m
€116.28
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, złącze zewnętrzne M12 4-pinowe, prosty, kodowanie D, przekrój żył: 4 x 0,34 mm², długość przewodu: 0,5 m
€26.08
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, 4-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie D, na 4-pinowe złączezewnętrzne M12, proste, kodowanie D, przekrój żył: 4 x 0,34 mm², długość przewodu: 3 m
€32.60
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, złącze zewnętrzne M12 4-pinowe, prosty, kodowanie D, przekrój żył: 4 x 0,34 mm², długość przewodu: 5 m
€51.08
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, złącze zewnętrzne M12 4-pinowe, prosty, kodowanie D, przekrój żył: 4 x 0,34 mm², długość przewodu: 10 m
€73.89
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
Przewód przyłączeniowy dla PROFINET, CAT5e, ekranowany, 4-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie D, na 4-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie D, przekrój żył: 4x 0,34 mm², długość przewodu: 20 m
€116.28