Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
PSEN sc PN 5.5 08 back
€5,808.40
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PROFINET IO DEVICE z protokołem PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm,150 mm Wykrywanie, muting, muting częściowy, pominięcie, EDM, ponowneuruchomienie Rozwiązanie zgodne z normą PN-EN ISO 61496-3, rozwiązania pionowe, maks. 15 dynamicznych znaczników odniesienia, wyjście danych pomiaru(UDP), szybka wymiana dzięki wymiennemu modułowi pamięci w tylnejczęści, wymienne okno, dostępny interfejs ROS i C++, strefa bezpieczeństwa ozasięgu 5,5 m, maks. 8 stref bezpieczeństwa/ostrzegawczych równolegle,szerokie opcje łączenia (we/wy), 70 konfigurowalnych zestawów stref.
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus TÜV |
| Rodzaj ESPE | 3 |
| 8 | |
| Typ produktu | |
| Zasada działania czujników | optyczny |
| Zasięg (m) |
5.5
5.5 |
| Rozdzielczość |
50
30 40 150 70 |
| Zakres str. ostrz.różnych roz. |
40 m/rozdzielczość 150 mm
22 m/rozdzielczość 40 mm 19 m/rozdzielczość 30 mm 23 m/rozdzielczość 50 mm 40 m/rozdzielczość 70 mm |
| Zakres str. bezp. różnych roz. |
3 m/rozdzielczość 40 mm
5,5 m/rozdzielczość 150 mm 2,50 m/rozdzielczość 30 mm 4 m/rozdzielczość 50 mm 5,5 m/rozdzielczość 70 mm |
| Number of zone configurations | 70 |
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 8.5 |
| Używany zakres długości fali | 905 nm |
| Obszar skanowania | 275° |
| Maks. pionowy kąt otwarcia | 0,12° |
| Rozdzielczość kątowa | 0,1° |
| Poziom sygn. na wejściu dla 0 | < 5 V |
| Napięcie DC na wejściu | 24 V |
| Ilość wyjść półprzewodnikowych | 8 |
| Funkcja wyjścia S/C | |
| Prąd „0” S/C O PSENscan | < 700 µA |
| Typ złącza ETHERNET int. | M12x1, 4-stykowe, kodowanie D |
| Prędkości transmisji Ethernet | 100 MBit/s |
| Temperatura pracy |
-10
50 |
| Klasa wilgotności | Maks. 95% |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 10 g |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
| Czas reakcji |
94
94 |
| Czas obrotu | 42 |
| Typ połączenia | |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Materiał górnej części obudowy | PC |
| Materiał ekranu przedniego | PMMA |
| Wysokość | 152 |
| Szerokość | 102 |
| Głębokość | 112.5 |
| Ciężar netto | 1400 |
| Ciężar brutto | 2514 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272705 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002550 |
| GTIN | 4046548110296 |
| Tom | 0 dm3 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Akcesoria obligatoryjne
Akcesoria opcjonalne