Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6D000012","name":"PSEN sc L 3.0 08-12","price":"4565.2","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN sc L 3.0 08-12
Numer produktu: 6D000012
GTIN: 4046548095265
Wersja Light, zdolność wykrywania 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm,
muting, pominięcie, EDM, ponowne uruchomienie zgodnie z EN ISO61496-3,
aplikacje pionowe, znaczniki odniesienia, wyjście danych pomiarowych(UDP),
szybka wymiana przez wymienny blok pamięci;
strefa bezpieczeństwa 3,0 m; maks. 2 strefy bezpieczeństwa aktywne
równolegle, maks. 2 strefy ...
Więcej
Sztuka
Cena
€4,565.20
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Wersja Light, zdolność wykrywania 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, pominięcie, EDM, ponowne uruchomienie zgodnie z EN ISO61496-3, aplikacje pionowe, znaczniki odniesienia, wyjście danych pomiarowych(UDP), szybka wymiana przez wymienny blok pamięci; strefa bezpieczeństwa 3,0 m; maks. 2 strefy bezpieczeństwa aktywne równolegle, maks. 2 strefy ostrzegawcze równolegle aktywne, maks. 10konfigurowalnych zestawów stref.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
| Rodzaj ESPE | 3 |
| 2 | |
| Typ produktu | Light |
| Zasada działania czujników | optyczny |
| Rozdzielczość |
50
40 30 150 70 |
| Zakres str. ostrz.różnych roz. |
40 m/rozdzielczość 150 mm
22 m/rozdzielczość 40 mm 19 m/rozdzielczość 30 mm 23 m/rozdzielczość 50 mm 40 m/rozdzielczość 70 mm |
| Zakres str. bezp. różnych roz. |
3 m/rozdzielczość 40 mm
2,50 m/rozdzielczość 30 mm 3 m/rozdzielczość 50 mm 3 m/rozdzielczość 70 mm 3 m/rozdzielczość 150 mm |
| Number of zone configurations | 10 |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 8 |
Dane optyczne
| Używany zakres długości fali | 905 nm |
| Obszar skanowania | 275° |
| Maks. pionowy kąt otwarcia | 0,12° |
| Rozdzielczość kątowa | 0,1° |
Wejścia
| Poziom sygn. na wejściu dla 0 | < 5 V |
| Napięcie DC na wejściu | 24 V |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Liczba wyjść OSSD | 4 |
| Prąd „0” S/C O PSENscan | < 700 µA |
Interfejs Ethernet
| Typ złącza ETHERNET int. | M12x1, 4-stykowe, kodowanie D |
| Prędkości transmisji Ethernet | 100 MBit/s |
| Ilość złączy Ethernet | 1 |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-10
50 |
| Klasa wilgotności | Maks. 95% |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 10 g |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
Times
| Czas reakcji |
62
62 |
| Czas obrotu | 30 |
Dane mechaniczne
| Typ połączenia |
M12 ,8-stykowy zew.
M12 ,12-stykowy zew. |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Materiał górnej części obudowy | PC |
| Materiał ekranu przedniego | PMMA |
| Wysokość | 152 |
| Szerokość | 102 |
| Głębokość | 112.5 |
| Ciężar netto | 1530 |
| Ciężar brutto | 2140 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272705 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002550 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548095265 |
| Tom | 13.020 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria obligatoryjne
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
€88.37
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€123.11
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Przewód sieciowy, Ethernet Cat5e, PVC, czarny, 4-pinowe złącze prosteM12
(IP67), kodowanie D, złącze proste RJ45 (IP20), długość przewodu: 1m
€15.72
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Przewód sieciowy, Ethernet Cat5e, PVC, czarny, 4-pinowe złącze proste
M12 (IP67), kodowanie D, złącze proste RJ45 (IP20), długość przewodu: 3m
€22.31
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Przewód sieciowy, Ethernet Cat5e, PVC, czarny, 4-pinowe złącze proste
M12 (IP67), kodowanie D, złącze proste RJ45 (IP20), długość przewodu:
10m
€32.45
Akcesoria opcjonalne
PSEN sc memory 08-12
6D000006
Wymienny moduł pamięci 08-12 pozwalający zaoszczędzić czas przeznaczonyna ponowną konfigurację po wymianie urządzenia
Laserowy skaner bezpieczeństwa
€348.40
PSEN sc head
6D000007
Wymienna głowica skanera z szybką, jako zamiennik dla
laserowego skanera bezpieczeństwa PSEN sc L/M/S z dołączonymoprogramowaniem sprzętowym w wersji
3.1.3
€557.61