Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
-
Technologia czujników (1018)
- Kontrola położenia (26)
-
Czujniki bezpieczeństwa (367)
- PSENmech - mechaniczny czujnik bezpieczeństwa (34)
- PSENmag - magnetyczny czujnik bezpieczeństwa (174)
- PSENcode - bezkontaktowy, kodowany czujnik bezpieczeństwa (136)
- PSENini - indukcyjny czujnik bezpieczeństwa (7)
- PSENbolt - zasuwa bezpieczeństwa (12)
- PSENhinge - zawiasowy czujnik bezpieczeństwa (4)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (261)
-
Kurtyna optyczna (318)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (194)
- Kurtyna świetlna (3)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona ciała (4)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (8)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 2, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona palców (11)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 2, ochrona dłoni (8)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona palców (21)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona dłoni (8)
- Akcesoria PSENopt (73)
-
PSENopt II - Kurtyna optyczna (111)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona ciała (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (12)
- Akcesoria PSENopt II (39)
- Czujniki fotoelektryczne (13)
- System edukacyjny (0)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (194)
- Systemy kamer bezpieczeństwa (16)
- Bezpieczne systemy radarowe (9)
- Skaner laserowy (21)
-
Przekaźniki (396)
- Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa (21)
- Przekaźniki bezpieczeństwa (330)
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (41)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (213)
- Sterowniki programowalne (249)
- Technologia napędów (50)
- Sieci komunikacyjne (9)
-
Obsługa i monitoring (247)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (227)
- Panele operatorskie HMI (20)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia złączy i systemy edukacyjne (325)
- MYZEL (11)
Filtruj według
Potwierdzenie
Typ napięcia zasilania U1
- DC (4)
Napięcie zasilania 2 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (1)
Napięcie zasilania (V)
- 5.0 (2)
- 24.0 (1)
- 24.0 - 24.0 (1)
Ilość wejść USB
Temperatura pracy
Ilość promieni
Zasada działania czujników
- optyczny (2)
Stopień ochrony obudowy
Zasięg (m)
Rodzaj ESPE
- 4 (3)
Zintegrowany system mutingu
- nie (2)
St.zanieczysz.odst.i odl.
Kategoria przepięcia
Maks. długość przewodu
Pobór mocy DC (W)
Łączenie kaskadowe
- nie (2)
Ilość wyjść półprzewodnikowych
- 1.0 (1)
Ilość złączy Ethernet
Ilość wejść cyfrowych
- 1.0 - 1.0 (1)
Liczba wejść
- 2.0 (1)
Położenie montażowe
Blanking
- tak (2)
Rodzaj ochrony dokładności
Zakres zastosowań
Czas reakcji
Typ połączenia
Styl zacisków
Zacisk przyłączeniowy
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
PSENvip
Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip jest dostępny w różnych wariantach wykonania. Najważniejsze są bezpieczeństwo i wydajność.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 5 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
PSENvip E
Nadajnik PSENvip.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Odbiornik PSENvip.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PSENvip R LR jest odbiornikiem systemu PSENvip2 o zasięgu do
18 metrów. Jako jego odpowiednik wymagany jest nadajnik PSENvip E.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Moduł dodatkowy do pomiaru kąta gięcia dla systemów PSENvip2, złożony z
odbiornika (PSENvip R, PSENvip LR), nadajnika (PSENvip E) i
modułuspecjalnego PSSu K FAU P
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Moduł do pomiaru kąta gięcia dla PSENvip E, PSENvip R i PSENvip R LR
składający się z nadajnika, odbiornika, modułu specjalnego PSSu K FAU Pi
zacisków sprężynowych
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.