Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
RevPi Con M-Bus można zastosować do wyposażenia RevPi Connect z WirelessM-Bus 868 MHz.
Z przodu modułu znajduje się gnia ...
RevPi Con M-Bus VHP można zastosować do wyposażenia RevPi Connect zWirelessM-Bus 169 MHz.
Z przodu modułu znajduje się g ...
RevPi Con CAN można wykorzystać do wyposażenia RevPi Connect wmagistralę CAN
. Na górze moduł ma
4-pinowe złącze do podł ...
Analogowy moduł rozszerzeń AIO dla modułu bazowego RevPi Core/
RevPiCore 3, wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.): 96 x 2 ...
Brama modułowa PROFIBUS, moduł komunikacyjny dla modułu bazowegoRevPiCore
/ RevPi Core 3, możliwość podłączenia maks. dw ...
Cyfrowy moduł rozszerzeń DI dla modułu bazowego RevPi Core/
RevPiCore 3, wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.): 96 x 22,5 ...
Cyfrowy moduł rozszerzeń DIO dla modułu bazowego RevPi Core/
RevPiCore 3, wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.): 96 x 22, ...
Brama modułowa PROFINET IRT, moduł komunikacyjny dla modułu bazowegoRevPiCore
/ RevPi Core 3, możliwość podłączenia maks ...
Brama modułowa EtherCAT, moduł komunikacyjny dla modułu bazowegoRevPiCore
/ RevPi Core 3, możliwość podłączenia maks. dw ...
Brama modułowa Ethernet/IP, moduł komunikacyjny dla modułu bazowegoRevPiCore
/ RevPi Core 3, możliwość podłączenia maks. ...
Cyfrowy moduł rozszerzeń DO dla modułu bazowego RevPi Core/
RevPiCore 3, wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.): 96 x 22,5 ...
Zworka do ConBridge do podłączenia poszczególnych modułów Revolution Pi
. Pasuje tylko do RevPi Connect w połączeniu z m ...
Zworka do PiBridge do podłączenia poszczególnych modułów Revolution Pi
. Uniwersalna, pasuje do wszystkich modułów bazow ...
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.