SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających),
moduł fieldbus, standard, Profinet, 2 porty RJ45, 6
wejść/wyjśćcyfrowych, zaciski przyłączeniowe wtykowe (nie są dostarczane
zurządzeniem).
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
-
Technologia czujników (1017)
- Kontrola położenia (26)
-
Czujniki bezpieczeństwa (367)
- PSENmech - mechaniczny czujnik bezpieczeństwa (34)
- PSENmag - magnetyczny czujnik bezpieczeństwa (174)
- PSENcode - bezkontaktowy, kodowany czujnik bezpieczeństwa (136)
- PSENini - indukcyjny czujnik bezpieczeństwa (7)
- PSENbolt - zasuwa bezpieczeństwa (12)
- PSENhinge - zawiasowy czujnik bezpieczeństwa (4)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (261)
-
Kurtyna optyczna (318)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (194)
- Kurtyna świetlna (3)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona ciała (4)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (8)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 2, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona palców (11)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 2, ochrona dłoni (8)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona palców (21)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona dłoni (8)
- Akcesoria PSENopt (73)
-
PSENopt II - Kurtyna optyczna (111)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona ciała (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (12)
- Akcesoria PSENopt II (39)
- Czujniki fotoelektryczne (13)
- System edukacyjny (0)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (194)
- Systemy kamer bezpieczeństwa (16)
- Bezpieczne systemy radarowe (8)
- Skaner laserowy (21)
-
Przekaźniki (396)
- Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa (21)
- Przekaźniki bezpieczeństwa (330)
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (41)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (213)
- Sterowniki programowalne (249)
- Technologia napędów (1)
- Sieci komunikacyjne (8)
-
Obsługa i monitoring (247)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (227)
- Panele operatorskie HMI (20)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia złączy i systemy edukacyjne (325)
- MYZEL (15)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
Stopień ochrony obudowy
Pobór mocy DC (W)
Złącze fieldbus
- EtherNet/IP (TM) (1)
- Modbus/TCP (1)
- PROFINET (1)
Magistrala przyłącz. Fieldbus
Położenie montażowe
Zacisk przyłączeniowy
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Moduły fieldbus
Dostępne są moduły Fieldbus z wbudowanym wyświetlaczem, służące do diagnozowania urządzeń zabezpieczających, przeznaczone dla magistrali komunikacyjnych instalacji i dla komputerów PC.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 3 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających),
moduł fieldbus, standard, Modbus/TCP, 2 porty RJ45, 6 wejść/wyjśćcyfrowych, zaciski
przyłączeniowe wtykowe (nie są dostarczane z urządzeniem).
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających),
moduł fieldbus, standard, EtherNet/IP, 2 porty RJ45, 6 wejść/wyjśćcyfrowych, zaciski przyłączeniowe wtykowe (nie są dostarczane zurządzeniem).
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.