text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 1 produktów
PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so
778010
GTIN: 4046548009132
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia, okablowanie 2-kanałowe z/bez detekcji zwarć między stykami, 4 czujnikimutingu, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 5 SC, start automatyczny/monitorowany, UB = 24 V DC, szerokość: 90 mm, zaciski wtykowe śrubowe, urządzenie do krótkotrwałego zawieszeniafunkcji bezpieczeństwa, muting, monitorowanie lamp mutingu i ich automatycznego włączania.

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie