text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 3 produktów
FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
326902
GTIN: 4046548017656
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm, skala względna, 0 - 10/1 kΩ, ustawianie czasu za pomocą pokrętła, rodzaj ochrony IP66.

FB/F11/10KO NEUTR.
326903
GTIN: 4046548017649
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm, skala względna, 0 - 10/10 kΩ, ustawianie czasu za pomocą pokrętła, rodzaj ochrony IP66.

FB/F11/1000SEC.
326701
GTIN: 4046548017724
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm, skala bezwzględna, maks. 1000 s/10 kΩ, ustawianie czasu za pomocąpokrętła, rodzaj ochrony IP66.

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie