Wyłącznik bezpieczeństwa zawiasowy, pozycja montażu prawa, 4-stykowezłącze zewnętrzne M12
, 2 styki n/z, stopień ochrony IP67.
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Technologia czujników
- Czujniki bezpieczeństwa
- PSENhinge - zawiasowy czujnik bezpieczeństwa
-
Technologia czujników (997)
- Kontrola położenia (26)
-
Czujniki bezpieczeństwa (355)
- PSENmech - mechaniczny czujnik bezpieczeństwa (34)
- PSENmag - magnetyczny czujnik bezpieczeństwa (164)
- PSENcode - bezkontaktowy, kodowany czujnik bezpieczeństwa (134)
- PSENini - indukcyjny czujnik bezpieczeństwa (7)
- PSENbolt - zasuwa bezpieczeństwa (12)
- PSENhinge - zawiasowy czujnik bezpieczeństwa (4)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (258)
-
Kurtyna optyczna (312)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (194)
- Kurtyna świetlna (3)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona ciała (4)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (8)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 2, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona palców (11)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 2, ochrona dłoni (8)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona palców (21)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona dłoni (8)
- Akcesoria PSENopt (73)
-
PSENopt II - Kurtyna optyczna (111)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona ciała (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (12)
- Akcesoria PSENopt II (39)
- Czujniki fotoelektryczne (7)
- System edukacyjny (0)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (194)
- Systemy kamer bezpieczeństwa (16)
- Bezpieczne systemy radarowe (9)
- Skaner laserowy (21)
-
Przekaźniki (396)
- Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa (21)
- Przekaźniki bezpieczeństwa (330)
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (41)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (214)
- Sterowniki programowalne (307)
- Technologia napędów (457)
- Sieci komunikacyjne (9)
-
Obsługa i monitoring (254)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (234)
- Panele operatorskie HMI (20)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia złączy i systemy edukacyjne (325)
- MYZEL (11)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
Zawias drzwiowy
- lewa (1)
- lewo i prawo (1)
- w prawo (1)
Stopień ochrony obudowy
Ilość styków rozwiernych
- 2.0 (2)
Rodzaj ogólnych akcesoriów
Typ połączenia
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
PSENhinge - zawiasowy czujnik bezpieczeństwa
Bezpieczne czujniki zawiasowe PSENhinge są odpowiednie do obrotowych i zawiasowych bramek oraz klap. Są one odporne na nieuprawnione manipulowanie, gdyż są zainstalowane wewnątrz osłony i zajmują niewiele miejsca. Dzięki temu czujniki bezpieczeństwa zwiększają dyspozycyjność Twojej instalacji i oferują wysoką elastyczność w trakcie montażu, podłączania i regulacji.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 4 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Wyłącznik bezpieczeństwa zawiasowy, lewy, złącze zewnętrzne M124-stykowe, 2
N/C, IP67.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Narzędzie do ustawiania punktu przełączania w PSEN hs1.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Zawias o takich samych wymiarach, jak wyłącznik bezpieczeństwa
PSEN hs1.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.