Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12,
jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z aktuatorem.
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe
złącze zewnętrzne M12,
do zastosowań do SIL 3 lub PL e, IP67, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik
kodowany z aktuatorem.
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód
połączeniowy 10 m,
jeden kierunek działania, IP6K9K, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
wyłącznikkodowany.
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód
połączeniowy 10 m,
jeden kierunek działania, IP6K9K, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik
wpełni kodowany,
max 8 procesów uczenia.
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12,
4 kierunki działania, IP67, odległość przełączania 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt.
wyłącznikkodowany.
Aktuator do kodowanego wyłącznika bezpieczeństwa PSENcode 1.x/2.x,opakowanie jednostkowe = 1
szt. aktuatora.
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód
połączeniowy 5 m,
jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP6K9K, odległość przełączania 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik
wpełni kodowany z
aktuatorem. W sumie możliwych jest 8 procesów uczenia.
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód
połączeniowy 5 m, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP6K9K,
odległość przełączania zależna od aktuatora , opakowanie jednostkowe = 1
szt. wyłącznik kodowany bez aktuatora.
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs4.x, IP67, opakowaniejednostkowe = 1 szt.
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12,
4 kierunki działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z
aktuatorem. W sumie możliwych jest 8 procesów uczenia.
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12,
4 kierunki działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z
aktuatorem.
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12,
4 kierunki działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany bez
aktuatora.
Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENmag, czujnik
i aktuator, certyfikat ATEX, 8-pinowe złącze zewnętrzne M12, połączenieszeregowe,
w dużej obudowie, w zestawie 1 para PRZEWÓD/M12/ZACZEP do mocowania 1
złącza wtykowego M12
Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENmag,
w pełni kodowany, czujnik i aktuator,
certyfikat ATEX, 8-pinowe złącze zewnętrzne M12, połączenie szeregowe,w dużej obudowie, w zestawie 1 para
PRZEWÓD/M12/ZACZEP do mocowania 1 złącza wtykowego M12
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12,
4 kierunki działania, obsługa ADD, IP67, odległość przełączania 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikw pełni kodowany z
aktuatorem.
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs2.x, IP67, opakowaniejednostkowe = 1 szt.
Aktuator do kodowanego wyłącznika bezpieczeństwa PSENcode 3.x opakowanie
jednostkowe = 1
szt. aktuatora.
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12,
4 kierunki działania, IP67, odległość przełączania 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikw pełni kodowany, max 8 procesów uczenia.
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12,
4 kierunki działania, IP67, odległość przełączania 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z aktuatorem. W sumie
możliwych jest 8 procesów uczenia.
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12,
4 kierunki działania, IP67, odległość przełączania 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z aktuatorem.
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.