Replacement for a Trumpf PSS3056 component based on PNOZmulti 2 mounted
on base plate ready to plugin.
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
-
Technologia czujników (1015)
- Kontrola położenia (26)
-
Czujniki bezpieczeństwa (367)
- PSENmech - mechaniczny czujnik bezpieczeństwa (34)
- PSENmag - magnetyczny czujnik bezpieczeństwa (174)
- PSENcode - bezkontaktowy, kodowany czujnik bezpieczeństwa (136)
- PSENini - indukcyjny czujnik bezpieczeństwa (7)
- PSENbolt - zasuwa bezpieczeństwa (12)
- PSENhinge - zawiasowy czujnik bezpieczeństwa (4)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (258)
-
Kurtyna optyczna (318)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (194)
- Kurtyna świetlna (3)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona ciała (4)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (8)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 2, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona palców (11)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 2, ochrona dłoni (8)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona palców (21)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona dłoni (8)
- Akcesoria PSENopt (73)
-
PSENopt II - Kurtyna optyczna (111)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona ciała (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (12)
- Akcesoria PSENopt II (39)
- Czujniki fotoelektryczne (13)
- System edukacyjny (0)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (194)
- Systemy kamer bezpieczeństwa (16)
- Bezpieczne systemy radarowe (9)
- Skaner laserowy (21)
-
Przekaźniki (396)
- Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa (21)
- Przekaźniki bezpieczeństwa (330)
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (41)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (213)
- Sterowniki programowalne (249)
- Technologia napędów (157)
- Sieci komunikacyjne (9)
-
Obsługa i monitoring (247)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (227)
- Panele operatorskie HMI (20)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia złączy i systemy edukacyjne (325)
- MYZEL (11)
Filtruj według
Potwierdzenie
Typ napięcia zasilania U1
- DC (2)
Napięcie zasilania (V)
- 24.0 - 24.0 (2)
Temperatura pracy
Stopień ochrony obudowy
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
PNOZmulti 2 – systemy
Sterownik PNOZmulti 2 składa się z modułu bazowego i modułów rozszerzeń. Do tworzenia programu użytkownika służy oprogramowanie PNOZmulti Configurator. Systemy szkoleniowe umożliwiają naukę programowania
Dowiedz się więcej
Znaleziono 4 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, zestawpodstawowy 2
składający się z: 1x 772101 PNOZ m B1 (w tym pamięć USB 512 MB 779213),1x
751016 PNOZ Set4 zaciski sprężynowe, 2x 772142 PNOZ m EF 8DI4DO, 2x751004
PNOZ s zestaw zacisków sprężynowych 22,5 mm, 1x 772140 PNOZ m EF 16DI,1x
751004 PNOZ s zestaw zacisków sprężynowych 22,5 mm.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Pilz Education System, napis na terminalu obsługowym: Angielski,
dodatkowe dokumenty: Angielski i niemiecki
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Base Set 3 contains:
1x 772101 PNOZ m B1 (Incl. 779213 USB USB Memory 512MB)
1x 751016 PNOZ s Set4 spring terminals
5x 772142 PNOZ m EF 8DI4DO
5x 751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22,5mm
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.