text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 2 produktów
PMCprotego D.06/01G/0/0/2/208-480VAC
8178003
GTIN: 4046548112351
PMCprotego D.06/01G/0/0/2/208-480VAC

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Servo amplifier, continuous output current at 3 x 400 VAC: 6 A, Peak output current for 2 s: 18 A, peak output current for 5 s: 12 A, power consumption in S1 mode: 4.5 kVA, integrated brake resistor, hardware options: expansion card PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR, expansion card PosI/O.

PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR
680010
GTIN: 4046548077728
PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP. System requirements for PMCprotego D: Product version 1.6; Firmware >= 6.25

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie