text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Znaleziono 216 produktów
PMCtendo DD4.10/122/230-480V
0105205
GTIN: 4046548041231
PMCtendo DD4.10/122/230-480V

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 7 kVA Integral brake resistor incl. D1 - I/O expansion card with 14 inputs /8 outputs; 24 V; PNP; incl. mating connector.

PMCtendo DD4.01/122/230-480V
0105219
GTIN: 4046548041248
PMCtendo DD4.01/122/230-480V

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.0 kVA Integral brake resistor incl. D1 - I/O expansion card with 14 inputs /8 outputs; 24 V; PNP; incl. mating connector.

PMCtendo DD4.06/117/230-480V
0105266
GTIN: 4046548041279
PMCtendo DD4.06/117/230-480V

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral brake resistor incl. PROFIBUS-DP Interface card for data exchange - Support of the drive profile PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates 187.5 kBaud to 12 MBaud.

PMCtendo DD4.03/122/230-480V
0105248
GTIN: 4046548041262
PMCtendo DD4.03/122/230-480V

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral brake resistor incl. D1 - I/O expansion card with 14 inputs/8 outputs; 24 V; PNP; incl. mating connector.

PMC SC6A062 terminal set (R)
8C000061
GTIN: 4046548100815
PMC SC6A062 terminal set (R)

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Terminal set for drive controllers SC6A062R with STO using terminals Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

PMC SC6A062 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000062
GTIN: 4046548100822
PMC SC6A062 terminal set (Z/U/Y/X)

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Terminal set for drive controllers SC6A062Z, SC6A062U, SC6A062Y, SC6A062X Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

PMC SI6A262 terminal set (R)
8C000045
GTIN: 4046548100655
PMC SI6A262 terminal set (R)

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Terminal set for drive controllers SI6A262R with STO using terminals Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

PMC SI6A262 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000046
GTIN: 4046548100662
PMC SI6A262 terminal set (Z/U/Y/X)

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Terminal set for drive controllers SI6A262Z, SI6A262U, SI6A262Y, SI6A262X Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

PMC SI6A361 terminal set (R)
8C000053
GTIN: 4046548100730
PMC SI6A361 terminal set (R)

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Terminal set for drive controllers SI6A361R with STO using terminals Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

PMC SI6A261 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000038
GTIN: 4046548100389
PMC SI6A261 terminal set (Z/U/Y/X)

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Terminal set for drive controllers SI6A261Z, SI6A261U, SI6A261Y, SI6A261X Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

PMC SC6A162 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000070
GTIN: 4046548100907
PMC SC6A162 terminal set (Z/U/Y/X)

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Terminal set for drive controllers SC6A162Z, SC6A162U, SC6A162Y, SC6A162X Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

PMC SC6A162 terminal set (R)
8C000069
GTIN: 4046548100891
PMC SC6A162 terminal set (R)

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Terminal set for drive controllers SC6A162R with STO using terminals Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

PMC SC6A261 terminal set (R)
8C000077
GTIN: 4046548100563
PMC SC6A261 terminal set (R)

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Terminal set for drive controllers SC6A261R with STO using terminals Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

PMC SC6A261 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000078
GTIN: 4046548100570
PMC SC6A261 terminal set (Z/U/Y/X)

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Terminal set for drive controllers SC6A261Z, SC6A261U, SC6A261Y, SC6A261X Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

PMCtendo DD4.03/112/230-480V
4105419
GTIN: 4046548032666
PMCtendo DD4.03/112/230-480V

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral brake resistor.

PMCtendo DD4.01/112/230-480V
4105413
GTIN: 4046548032604
PMCtendo DD4.01/112/230-480V

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.0 kVA Integral brake resistor.

PMCtendo DD4.06/112/230-480V
4105418
GTIN: 4046548032659
PMCtendo DD4.06/112/230-480V

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral brake resistor.

PMCtendo DD4.10/112/230-480V
4105417
GTIN: 4046548032642
PMCtendo DD4.10/112/230-480V

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 7 kVA Integral brake resistor.

PMCtendo DD4.20/112/230-480V
4105416
GTIN: 4046548032635
PMCtendo DD4.20/112/230-480V

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Serwowzmacniacz, dane techniczne dla 3 x 400 V AC: Ciągły prądwyjściowy: 20 A, Imax (5 sek.) = 40 A, pobór mocy w trybie S1: 14 kVA, zintegrowany rezystor hamowania.

PMCtendo DD4.03/162/230-480V
4105574
GTIN: 4046548032703
PMCtendo DD4.03/162/230-480V

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock).

  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie