text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 7 produktów
PSWZ X1P 0,5V/24-240VACDC coated
777959
GTIN: 4046548057973
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2 kanałowe, wyjścia: 2 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,02 - 0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, szerokość: 45 mm, monitor zatrzymania, wersja coated. Urządzenie monitoruje napięcie EMC powstające podczas wybiegu silnika.

PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777949
GTIN: 4046548009156
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2 kanałowe, wyjścia: 2 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,02 - 0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, szerokość: 45 mm, monitor zatrzymania. Urządzeniemonitoruje napięcie EMC powstające podczas pracy silnika.

PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
777951
GTIN: 4046548049732
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2 kanałowe, wyjścia: 2 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 24–240 V AC/DC, UM = 0,0075–0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, szerokość: 45 mm, monitor zatrzymania. Urządzeniemonitoruje napięcie EMC powstające podczas wybiegu silnika.

PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777950
GTIN: 4046548009149
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2 kanałowe, wyjścia: 2 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 24–240 V AC/DC, UM = 0,12–3 V AC/DC, UMmax = 690 V, szerokość: 45 mm, monitor zatrzymania. Urządzeniemonitoruje napięcie EMC powstające podczas pracy silników.

PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787949
GTIN: 4046548007923
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Wejścia pomiarowe1/3-fazowe silniki, wyjścia: 2 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB = 24 - 240 V AC/DC, UMmax =690V, próg przełączania 20-500 mV, szerokość 45 mm, zaciski wtykowesprężynowe, monitorowanie zatrzymania, napięcie EMC powstające podczas wybiegu silnika.

PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787950
GTIN: 4046548007916
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Wejścia pomiarowe1/3-fazowe silniki, wyjścia: 2 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB = 24 - 240 V AC/DC, UMmax =690V, próg przełączania 120-3000 mV, szerokość: 45 mm, zaciski wtykowesprężynowe, monitorowanie zatrzymania, urządzenie monitoruje napięcie EMC powstającepodczas wybiegu silnika.

PSWZ X1P C 0,0075-0,5V/24-240VACDC
787951
GTIN: 4046548050608
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Wejścia pomiarowe1/3-fazowe silniki, wyjścia: 2 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB = 24 - 240 V AC/DC, UMmax =690V, próg przełączania 7,5-500 mV, szerokość: 45 mm, zaciski wykowesprężynowe, monitor zatrzymania, urządzenie monitoruje napięcie EMC powstającepodczas wybiegu silnika.

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie