Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 1wejście,
1 wyjście impulsowe testowe 0,25 A, 1 wyjście, 2 A, dwubiegunowe,odporne na zwarcia,
odporne na przeciążenia, bez sprzężenia zwrotnego, do pracy w trudnychwarunkach.
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 4wyjścia,
0,5 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, odporne na zwarcia, odpornena przeciążenia,
bez sprzężenia zwrotnego, do pracy w trudnych warunkach.
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, analogowe wejścia i wyjścia, 1wejście, 0
– 25,59 mA, dwubiegunowe, wejście różnicowe, rozdzielczość 12 bitów,
do pracy w trudnych warunkach.
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, analogowe wejścia i wyjścia, 1wejście,–
– 10,24 – 10,23 V, dwubiegunowe, wejście różnicowe, rozdzielczość 13bitów,
do pracy w trudnych warunkach.
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia,
4 wejścia, 2 wyjścia impulsów testowych 0,25 A, do pracy w trudnychwarunkach.
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2wyjścia,
2 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, odporne na zwarcia, odpornena przeciążenia,
bez sprzężenia zwrotnego, do pracy w trudnych warunkach.
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2wyjścia,
styki przekaźnika, 8 A, N/O, bezpotencjałowe,
do pracy w trudnych warunkach.
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 4wyjścia,
0,5 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, odporne na zwarcia, odpornena przeciążenia,
bez sprzężenia zwrotnego.
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2wyjścia,
2 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, odporne na zwarcia, odpornena przeciążenia,
bez sprzężenia zwrotnego.
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 1wejście,
1 wyjście impulsowe testowe 0,25 A, 1 wyjście, 2 A, dwubiegunowe,odporne na zwarcia,
odporne na przeciążenia, bez sprzężenia zwrotnego.
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 4wejścia,
2 wyjścia impulsów testowych 0,25 A.
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, analogowe wejścia i wyjścia, 1wejście,–
– 10,24 – 10,23 V, dwubiegunowe, wejście różnicowe, rozdzielczość 13bitów.
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2wyjścia,
styki przekaźnika, 8 A, N/O, bezpotencjałowe.
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, analogowe wejścia i wyjścia, 1wejście, 0
– 25,59 mA, dwubiegunowe, wejście różnicowe, rozdzielczość 12 bitów.
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia,
4 wejścia, 2 wyjścia impulsów testowych 0,25 A, do zastosowań
wkolejnictwie.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Na zamówienie
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, analogowe wejścia i wyjścia, 1
wejście, – 10,24 - 10,23 V, dwubiegunowe, wejście różnicowe,
rozdzielczość 13 bitów, do zastosowań w kolejnictwie.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Na zamówienie
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 4
wyjścia, 0,5 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, odporne na
zwarcia, odpornena przeciążenia, bez sprzężenia zwrotnego, do zastosowań
w kolejnictwie.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Na zamówienie
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, analogowe wejścia i wyjścia, 1
wejście, 0 – 25,59 mA, dwubiegunowe, wejście różnicowe, rozdzielczość 12
bitów, bezpotencjałowe, do pracy w trudnych warunkach.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Na zamówienie
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2
wyjścia, 2 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, odporne na zwarcia,
odpornena przeciążenia, bez sprzężenia zwrotnego, do zastosowań w
kolejnictwie.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Na zamówienie
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, cyfrowe wejścia i wyjścia, 2
wyjścia, styki przekaźnika, 8 A, N/O, bezpotencjałowe, do zastosowań
wkolejnictwie.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.