PSS u2, akcesoria, uchwyt modułu do modułów elektronicznych, 1 gniazdo,
szerokość 12,6 mm, wysokość 107 mm, zwrócić uwagę na odległościmontażowe.
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Sterowniki programowalne
- Systemy I / O
- PSSuniversal 2 - moduły I / O
- PSSuniversal 2 - podstawka
-
Technologia czujników (1018)
- Kontrola położenia (26)
-
Czujniki bezpieczeństwa (367)
- PSENmech - mechaniczny czujnik bezpieczeństwa (34)
- PSENmag - magnetyczny czujnik bezpieczeństwa (174)
- PSENcode - bezkontaktowy, kodowany czujnik bezpieczeństwa (136)
- PSENini - indukcyjny czujnik bezpieczeństwa (7)
- PSENbolt - zasuwa bezpieczeństwa (12)
- PSENhinge - zawiasowy czujnik bezpieczeństwa (4)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (261)
-
Kurtyna optyczna (318)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (194)
- Kurtyna świetlna (3)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona ciała (4)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (8)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 2, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona palców (11)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 2, ochrona dłoni (8)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona palców (21)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona dłoni (8)
- Akcesoria PSENopt (73)
-
PSENopt II - Kurtyna optyczna (111)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona ciała (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (12)
- Akcesoria PSENopt II (39)
- Czujniki fotoelektryczne (13)
- System edukacyjny (0)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (194)
- Systemy kamer bezpieczeństwa (16)
- Bezpieczne systemy radarowe (9)
- Skaner laserowy (21)
-
Przekaźniki (396)
- Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa (21)
- Przekaźniki bezpieczeństwa (330)
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (41)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (213)
- Sterowniki programowalne (249)
- Technologia napędów (50)
- Sieci komunikacyjne (9)
-
Obsługa i monitoring (247)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (227)
- Panele operatorskie HMI (20)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia złączy i systemy edukacyjne (325)
- MYZEL (11)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
Stopień ochrony obudowy
St.zanieczysz.odst.i odl.
Kategoria przepięcia
Zakres zastosowań
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
PSSuniversal 2 - podstawka
Płytki montażowe do łatwego montażu poszczególnych modułów
Dowiedz się więcej
Znaleziono 3 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
PSS u2, akcesoria, uchwyt modułu do modułów elektronicznych, 4 gniazda,
szerokość 50,1 mm, wysokość 107 mm, zwrócić uwagę na odległościmontażowe.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PSS u2, akcesoria, tylna płyta, do modułów elektronicznych, 4 gniazda,
do pracy w trudnych warunkach i zastosowań w kolejnictwie, szerokość 50,1 mm, wysokość 107 mm,
należy uwzględnić odstępy montażowe.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.