Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
PMI, akcesoria, ramka mocująca do montażu panelowego dla PMI 704.
PMI, akcesoria, ramka mocująca do montażu panelowego dla PMI 707.
Szeregowy kabel do programowania o długości 3 m.
PMI, akcesoria, zestaw złączy napięcia zasilającego, 3-pinowy,
dla PMIvisu, PMIopen i PMImicro, 3 części, składający się ze złącza,gniazda i uchwytu.
PMI, akcesoria, uszczelka, długość 1500 mm, materiał guma piankowa,
3 mm, dla PMIvisu i PMIopen (odpowiedni dla każdego 15", 12", 10”
lub każdych dwóch 6.5" i 5.7"), dla PMImicro i PMImicro diag
(odpowiedni dla każdego 3x PMImciro diag).
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64
MB, depending on the market availability it is possible to supply
higher capacities.
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
Protective membrane for PMI 6.5"/16 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.
Protective Cover PMI 12.1"/31cm
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
Protective membrane for PMI 12.1"/31 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.
Protective Cover PMI 15.0"/38cm
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
Protective membrane for PMI 15.0"/38 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application
with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.