Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"400204","name":"PIT es box flex grey","price":"23.21","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT es box flex grey
Numer produktu: 400204
PITestop, obudowa popielata, IP65, do przycisków, średnica montażu
22,3mm,
z płytą montażową, wejście kablowe 1 x M20.
Cena
€23.21
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy |
-25
55 |
Drgania wg normy... | EN 60947-5-5 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Materiał obudowy | PC |
Materiał płyty uszczelniającej | TPU |
Wysokość | 83.2 |
Szerokość | 72 |
Głębokość | 72 |
Ciężar netto | 185 |
Ciężar brutto | 220 |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548086645 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371205 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC000200 |
Tom | 0 |