Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"400220","name":"PIT es box flex bracket","price":"14.49","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT es box flex bracket
Numer produktu: 400220
PITestop, uchwyt montażowy do skrzynki PIT es flex.
Cena
€14.49
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane techniczne
Dane mechaniczne
Materiał produktu | Stal cynkowana 1.0330 |
Wysokość | 35 mm |
Szerokość | 82.3 mm |
Głębokość | 72 mm |
Ciężar netto | 240 g |
Ciężar brutto | 270 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 73269098 |
Kod EAN | 4046548087406 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371292 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002024 |
Tom | 0 |