text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
  • 1(current)
  • 2
Znaleziono 22 produktów
PSEN cs1.1n   1switch
540053
GTIN: 4046548063943
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, 4 kierunki działania, IP67, odległość przełączania 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany.

PSEN cs1.1   1 actuator
540080
GTIN: 4046548003031
Aktuator do kodowanego wyłącznika bezpieczeństwa PSENcode 1.x/2.x,opakowanie jednostkowe = 1 szt. aktuatora.

PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
GTIN: 4046548003024
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, 4 kierunki działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z aktuatorem. W sumie możliwych jest 8 procesów uczenia.

PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
540000
GTIN: 4046548003062
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, 4 kierunki działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z aktuatorem.

PSEN cs1.1p   1 switch
540050
GTIN: 4046548003048
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, 4 kierunki działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany bez aktuatora.

PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
540005
GTIN: 4046548003055
Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENmag, czujnik i aktuator, certyfikat ATEX, 8-pinowe złącze zewnętrzne M12, połączenieszeregowe, w dużej obudowie, w zestawie 1 para PRZEWÓD/M12/ZACZEP do mocowania 1 złącza wtykowego M12

PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
GTIN: 4046548003017
Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENmag, w pełni kodowany, czujnik i aktuator, certyfikat ATEX, 8-pinowe złącze zewnętrzne M12, połączenie szeregowe,w dużej obudowie, w zestawie 1 para PRZEWÓD/M12/ZACZEP do mocowania 1 złącza wtykowego M12

PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
540200
GTIN: 4046548002980
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, 4 kierunki działania, obsługa ADD, IP67, odległość przełączania 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikw pełni kodowany z aktuatorem.

PSEN cs2.1   1 actuator
540180
GTIN: 4046548002997
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs2.x, IP67, opakowaniejednostkowe = 1 szt.

PSEN cs2.1p   1 switch
540150
GTIN: 4046548003000
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, 4 kierunki działania, IP67, odległość przełączania 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikw pełni kodowany, max 8 procesów uczenia.

PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
540103
GTIN: 4046548063929
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, 4 kierunki działania, IP67, odległość przełączania 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z aktuatorem. W sumie możliwych jest 8 procesów uczenia.

PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
540003
GTIN: 4046548063912
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, 4 kierunki działania, IP67, odległość przełączania 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z aktuatorem.

PSEN cs2.1n   1switch
540153
GTIN: 4046548063950
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, 4 kierunki działania, IP67, odległość przełączania 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikw pełni kodowany, max 8 procesów uczenia.

PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
540203
GTIN: 4046548063936
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, 4 kierunki działania, IP67, odległość przełączania 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikunikalny w pełni kodowany, z aktuatorem.

PSEN cs2.2n   1switch
540253
GTIN: 4046548068153
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, 4 kierunki działania, IP67, odległość przełączania 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikunikalnie kodowany.

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19  1sw+OSSD1&2
540304
GTIN: 4046548071009
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, 4 kierunki działania, IP67, odległość przełączania 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany, z jednym aktuatorem (OSSD1 i 2).

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19  1sw/3actuators
540303
GTIN: 4046548070590
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany, z trzema aktuatorami (OSSD1 i 2, OSSD1, OSSD2).

PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator
540380
GTIN: 4046548070729
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs1.19, IP67, opakowaniejednostkowe = 1 szt. OSSD 1 i 2.

PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator
540382
GTIN: 4046548070736
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs1.19, IP67, opakowaniejednostkowe = 1 szt., OSSD1.

PSEN cs1.19-OSSD2  1actuator
540383
GTIN: 4046548070743
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs1.19, IP67, opakowaniejednostkowe = 1 szt., OSSD2.

  • 1(current)
  • 2

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie