Adapter do klucza PSEN cs3.1 i klucza PSEN cs4.2, pionowy,
w zestawie plastikowa nakrętka, IP44
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
-
Technologia czujników (1014)
- Kontrola położenia (26)
-
Czujniki bezpieczeństwa (366)
- PSENmech - mechaniczny czujnik bezpieczeństwa (34)
- PSENmag - magnetyczny czujnik bezpieczeństwa (173)
- PSENcode - bezkontaktowy, kodowany czujnik bezpieczeństwa (136)
- PSENini - indukcyjny czujnik bezpieczeństwa (7)
- PSENbolt - zasuwa bezpieczeństwa (12)
- PSENhinge - zawiasowy czujnik bezpieczeństwa (4)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (258)
-
Kurtyna optyczna (318)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (194)
- Kurtyna świetlna (3)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona ciała (4)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 2, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (8)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 2, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona dłoni (11)
- Kurtyna optyczna Advanced Typ 4, ochrona palców (11)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 2, ochrona dłoni (8)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona palców (21)
- Kurtyna optyczna Slim Typ 4, ochrona dłoni (8)
- Akcesoria PSENopt (73)
-
PSENopt II - Kurtyna optyczna (111)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona palców (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona dłoni (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 3, ochrona ciała (12)
- Kurtyna optyczna Basic Typ 4, ochrona ciała (12)
- Akcesoria PSENopt II (39)
- Czujniki fotoelektryczne (13)
- System edukacyjny (0)
-
PSENopt - Kurtyna optyczna (194)
- Systemy kamer bezpieczeństwa (16)
- Bezpieczne systemy radarowe (9)
- Skaner laserowy (21)
-
Przekaźniki (396)
- Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa (21)
- Przekaźniki bezpieczeństwa (330)
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (41)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (213)
- Sterowniki programowalne (249)
- Technologia napędów (362)
- Sieci komunikacyjne (9)
-
Obsługa i monitoring (247)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (227)
- Panele operatorskie HMI (20)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia złączy i systemy edukacyjne (325)
- MYZEL (11)
Filtruj według
Potwierdzenie
Typ napięcia zasilania U1
- DC (2)
Napięcie zasilania (V)
- 24 (2)
Temperatura pracy
Kodowanie transpondera
- w pełni kodowany (4)
- vollcodiert (2)
- codiert (1)
Odpowiednie do łączenia szereg
Zasada działania czujników
- Transponder (7)
Stopień ochrony obudowy
Number of sig. outputs
- 1.0 (2)
St.zanieczysz.odst.i odl.
Kategoria przepięcia
Pobór mocy DC (W)
Liczba wejść
- 2.0 (2)
Konstrukcja
- prostokątny (4)
- rechteckig (3)
Liczba wyjść OSSD
Rodzaj ogólnych akcesoriów
Permitt. applic. to standard
Typ połączenia
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
PSENcode key
Kontrola uprawnień dostępu z wykorzystaniem czujników bezpieczeństwa PSENcode. Umożliwia dostęp do funkcji maszyny tylko upoważnionym osobom oraz zapobiega ponownemu uruchomieniu maszyny.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 9 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Zestaw montażowy do klucza PSENcode z elementem dystansującym,podłączenie wyłącznika PSENcode i
adaptera klucza PSENcode.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Wyłącznik bezpieczeństwa do klucza transpondera PSEN cs4.1 Key,
2 wyjścia bezpieczeństwa, M8, 8-stykowe złącze zewnętrzne, kodowany,akcesoria:
adapter klucza (532113) i klucz (541181 lub
541182, lub 541183, lub 541184)
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Wyłącznik bezpieczeństwa do klucza transpondera PSEN cs4.1 Key,
2 wyjścia bezpieczeństwa, M8, 8-stykowe złącze zewnętrzne, kodowanieunikalne, akcesoria:
adapter klucza (532113) i klucz (541181 lub
541182, lub 541183, lub 541184)
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Klucz transpondera do PSEN cs4.1p, szare oznakowanie „3”, materiał:
tworzywo, akcesoria: adapter klucza (532113)
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Klucz transpondera do PSEN cs4.1p, szare oznakowanie „2”, materiał:
tworzywo, akcesoria: adapter klucza (532113)
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Klucz transpondera do PSEN cs4.1p, szare oznakowanie „4”, materiał:
tworzywo, akcesoria: adapter klucza (532113)
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Klucz transpondera do PSEN cs4.1p, niebieskie oznakowanie, materiał:
tworzywo, akcesoria: adapter klucza (532113)
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Klucz transpondera do PSEN cs4.1p, szare oznakowanie „1”, materiał:
tworzywo, akcesoria: adapter klucza (532113)
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.