Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENcode – Kompaktowa konstrukcja – właściwości techniczne

Dzięki zastosowaniu technologii RFID najmniejszy kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENcode smart oferuje długi okres eksploatacji produktu.


Typ kodowania:
Kodowany = Czujnik dopuszcza użycie dowolnego aktuatora PSENcode
W pełni kodowany = Czujnik dopuszcza tylko jeden aktuator PSENcode, nawet 8-krotny proces uczenia
Unikalny, w pełni kodowany = Czujnik dopuszcza tylko jeden aktuator PSENcode, bez funkcji uczenia.


Jednostka składa się z czujnika i aktuatora

Filtr
Produkty
Numer produktu
Opis
Opcje
Cena
Ilość/Dostępność

PSEN cs3.1 1 actuator

RFiD safety switch PSEN cs3.1a, cs3.1p, cs3.1c and ATEX versions IP67, operating distance 10 mm; PU = 1 piece actuator.

Porównaj Pobierz

PSEN cs4.1 1 actuator

RFiD safety switch Actuator for coded safety sensor PSEN cs 4.1a, PSENcs 4.1b, PSEN cs4.1p and ATEX versions, one direction of actuation IP67, operating distance 10 mm; PU = 1 piece actuator.

Porównaj Pobierz

PSEN cs3.1n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, one direction of actuation IP67; operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm; PU = 1 piece coded switch (without actuator).

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs4.1n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, one direction of actuation IP67; operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm; PU = 1 piece fully coded switch without actuator, A total of 8 learning procedures are possible.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, one direction of actuation IP67; operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm; PU = 1 piece fully coded switch with actuator, A total of 8 learning procedures are possible.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, one direction of actuation IP67, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm PU = 1 piece coded switch with actuator.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, one direction of actuation IP67, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, one direction of actuation IP67; operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, can be connected in series PU = 1 piece coded switch with actuator.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, can be connected in series IP67, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, one direction of actuation PU = 1 piece fully coded switch with actuator, A total of 8 learning procedures are possible.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, one direction of actuation IP67, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, can be connected in series PU = 1 piece coded switch without actuator.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, can be connected in series IP67, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, one direction of actuation PU = 1 piece fully coded switch without actuator, A total of 8 learning procedures are possible.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, can be connected in series IP67, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, one direction of actuation PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs3.1p 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, one direction of actuation IP67; operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm; PU = 1 piece coded switch without actuator.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, one direction of actuation IP67, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit

RFID safety switch 2 safe semiconductor outputs, connection cable 5 m, one direction of actuation IP6K9K, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Porównaj Pobierz

PSEN cs3.1a 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5m cable, one direction of actuation IP6K9K, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm; PU = 1 piece coded switch without actuator.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs4.1p 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, one direction of actuation IP67, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch without actuator, A total of 8 learning procedures are possible.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, with 1.5 m cable IP67, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, one direction of actuation PU = 1 piece coded switch without actuator.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs4.1a 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, connection cable 5 m, one direction of actuation IP6K9K, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch without actuator, A total of 8 learning procedures are possible.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, one direction of actuation IP67; operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm; PU = 1 piece coded switch with actuator.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, connection cable 5 m, one direction of actuation IP6K9K, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm; PU = 1 piece coded switch with actuator.

Porównaj Pobierz

PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, one direction of actuation IP6K9K, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm; PU = 1 piece coded switch with actuator.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, one direction of actuation IP67; operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm; PU = 1 piece fully coded switch with actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, connection cable 5 m, one direction of actuation IP6K9K, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm; PU = 1 piece fully coded switch with actuator, A total of 8 learning procedures are possible.

Porównaj Pobierz

PSEN cs4.2n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, one direction of actuation IP67, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch without actuator.

Akcesoria Porównaj Pobierz

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl