text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 12 produktów
PSEN opII3B-s-300-075
632112
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona ciała (rozdzielczość 300 mm), wysokość pola chronionego 750 mm, napięcie zasilani ...

PSEN opII3B-s-300-150
632115
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona ciała (rozdzielczość 300 mm), wysokość pola chronionego 1500 mm, napięcie zasilan ...

PSEN opII3B-s-300-045
632110
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona ciała (rozdzielczość 300 mm), wysokość pola chronionego 450 mm, napięcie zasilani ...

PSEN opII3B-s-300-060
632111
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona ciała (rozdzielczość 300 mm), wysokość pola chronionego 600 mm, napięcie zasilani ...

PSEN opII3B-s-170-045
632100
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona ciała (rozdzielczość 170 mm), wysokość pola chronionego 450 mm, napięcie zasilani ...

PSEN opII3B-s-300-120
632114
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona ciała (rozdzielczość 300 mm), wysokość pola chronionego 1200 mm, napięcie zasilan ...

PSEN opII3B-s-300-090
632113
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona ciała (rozdzielczość 300 mm), wysokość pola chronionego 900 mm, napięcie zasilani ...

PSEN opII3B-s-170-075
632102
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona ciała (rozdzielczość 170 mm), wysokość pola chronionego 750 mm, napięcie zasilani ...

PSEN opII3B-s-170-090
632103
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona ciała (rozdzielczość 170 mm), wysokość pola chronionego 900 mm, napięcie zasilani ...

PSEN opII3B-s-170-120
632104
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona ciała (rozdzielczość 170 mm), wysokość pola chronionego 1200 mm, napięcie zasilan ...

PSEN opII3B-s-170-060
632101
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona ciała (rozdzielczość 170 mm), wysokość pola chronionego 600 mm, napięcie zasilani ...

PSEN opII3B-s-170-150
632105
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona ciała (rozdzielczość 170 mm), wysokość pola chronionego 1500 mm, napięcie zasilan ...

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie