text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 11 produktów
PSEN op4F-A-14-030/1
631000
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 300 mm. Funkcje: Muting, ...

PSEN op4F-A-14-120/1
631006
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1200 mm. Funkcje: Muting, ...

PSEN op4F-A-14-105/1
631005
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1050 mm. Funkcje: Muting, ...

PSEN op4F-A-14-090/1
631004
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 900 mm. Funkcje: Muting, ...

PSEN op4F-A-14-165/1
631009
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1650 mm. Funkcje: Muting, ...

PSEN op4F-A-14-135/1
631007
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1350 mm. Funkcje: Muting, ...

PSEN op4F-A-14-150/1
631008
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1500 mm. Funkcje: Muting, ...

PSEN op4F-A-14-060/1
631002
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 600 mm. Funkcje: Muting, ...

PSEN op4F-A-14-045/1
631001
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 450 mm. Funkcje: Muting, ...

PSEN op4F-A-14-180/1
631010
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1800 mm. Funkcje: Muting, ...

PSEN op4F-A-14-075/1
631003
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 750 mm. Funkcje: Muting, ...

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie