Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Kurtyna świetlna typu 4, ochrona palców – właściwości techniczne

Możliwość wykorzystania kurtyn świetlnych typu 4 w aplikacjach aż do poziomu PL e zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 oraz SIL CL 3 zgodnie z normą EN/IEC 62061

Filtr
Produkty
Numer produktu
Opis
Opcje
Cena
Ilość/Dostępność

PSEN op4F-s-14-015/1

Safety light barrier, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 150 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op4F-s-14-030/1

Safety light barrier, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op4F-s-14-045/1

Safety light barrier, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 450 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op4F-s-14-060/1

Safety light barrier, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 600 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op4F-s-14-075/1

Safety light barrier, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op4F-s-14-090/1

Safety light barrier, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op4F-s-14-105/1

Safety light barrier, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1050 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op4F-s-14-120/1

Safety light barrier, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op4F-s-14-135/1

Safety light barrier, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1350 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op4F-s-14-150/1

Safety light barrier, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op4F-s-14-165/1

Safety light barrier, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1650 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op4F-s-14-180/1

Safety light barrier, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm) Protected field height 1800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 8-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl