Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Podstawowe bariery świetlne typu 2, ochrona dłoni - właściwości techniczne

Podstawowe bariery świetlne typu 2 można zastosować w aplikacjach aż do PL d zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 i do SIL CL 1 zgodnie z normą EN/IEC 62061.

Filtr
Produkty
Numer produktu
Opis
Opcje
Cena
Ilość/Dostępność

PSEN op2H-s-30-015/1

Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30mm) Protected field height 150 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op2H-s-30-030/1

Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op2H-s-30-045/1

Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 450 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op2H-s-30-060/1

Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 600 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op2H-s-30-075/1

Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op2H-s-30-090/1

Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op2H-s-30-105/1

Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1050 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op2H-s-30-120/1

Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op2H-s-30-135/1

Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1350 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op2H-s-30-150/1

Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op2H-s-30-165/1

Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1650 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op2H-s-30-180/1

Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz