PMIvisu, terminal diagnostyczno-operatorski, 7", rozdzielczość 800 x 600pikseli,
ekran dotykowy, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 G ...
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
Przekaźniki (610)
- Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa (34)
-
Przekaźniki bezpieczeństwa (461)
- PNOZsigma - rozszerzalne przekaźniki bezpieczeństwa (77)
- PNOZ X - elektromechaniczne przekaźniki bezpieczeństwa (333)
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
Obsługa i monitoring (232)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (217)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Napięcie zasilania (V) (V)
- 12.0 - 30.0 (3)
- 24.0 - 24.0 (2)
Temperatura pracy
Prędkość taktowania procesora
Pobór mocy DC (W)
Ilość złączy Ethernet
Przekątna ekranu (Zoll)
Rozdzielczość wyświetlacza
Typ wyświetlacza
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Znaleziono 5 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
PMIvisu, terminal diagnostyczno-operatorski, 12,1", rozdzielczość 1280 x800 pikseli,
ekran dotykowy, TFT, RAM 4 GB, SSD ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PMIvisu, terminal diagnostyczno-obsługowy, 15,6", rozdzielczość 1920 x1080 pikseli,
ekran dotykowy pojemnościowy, TFT, R ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PMIvisu, terminal diagnostyczno-operatorski, 4,3", rozdzielczość 480 x272 pikseli,
ekran dotykowy, TFT, RAM 512 MB, Flas ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PMIvisu, terminal diagnostyczno-operatorski, 7", rozdzielczość 800 x 600pikseli,
ekran dotykowy, TFT, RAM 512 MB, Flash ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.