PSS u2, moduł elektroniczny, bezpieczny, 4wyjścia, półprzewodnikowe 2 A,
jednobiegunowe, opóźnienie wyłączenia, przełącz ...
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Sterowniki programowalne
- Systemy I / O
- PSSuniversal 2 - moduły I / O
- PSSuniversal 2 - bezpieczne moduły I / O
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
Przekaźniki (610)
- Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa (34)
-
Przekaźniki bezpieczeństwa (461)
- PNOZsigma - rozszerzalne przekaźniki bezpieczeństwa (77)
- PNOZ X - elektromechaniczne przekaźniki bezpieczeństwa (333)
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
Obsługa i monitoring (232)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (217)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Wer. do ekstr. war. ekspl.
Temperatura pracy
Ilość wyjść taktowania testowe
Ilość wyjść przekaźnikowych
- 2.0 (2)
St.zanieczysz.odst.i odl.
Kategoria przepięcia
Number 2-pin SC outputs
- 2.0 (1)
Ilość wejść cyfrowych
- 8.0 - 8.0 (2)
Ilość wejść analogowych
Zakres zastosowań
Styl zacisków
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
PSSuniversal 2 - bezpieczne moduły I / O
Moduły do przetwarzania bezpiecznych sygnałów.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 9 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
PSS u2, moduł elektroniczny, bezpieczny, 8wyjść, półprzewodnikowe 0,5 A,
jednobiegunowe, opóźnienie wyłączenia, przełącz ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PSS u2, moduł elektroniczny, bezpieczny, 8wejść,
rozciąganie impulsowe, monitorowanie niezgodności, wyjścia
impulsówtest ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PSS u2, moduł elektroniczny, bezpieczny, 2wyjścia, półprzewodnikowe 2 A,
dwubiegunowe, opóźnienie wyłączenia, wykrywanie ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PSS u2, moduł elektroniczny, bezpieczny, 2wyjścia, styki przekaźnikowe
N/O, do przełączania obciążeń rezystancyjnych i i ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PSS u2, moduł elektroniczny, bezpieczny, 2 wyjścia, styki przekaźnikowe,
styk normalnie otwarty, do przełączania obciąże ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PSS u2, moduł elektroniczny, bezpieczny, 2 wejścia analogowe do
pomiaruprądu,
0 .. 25,6 mA, dwupolowe, 15-bitowa rozdzie ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PSS u2, moduł elektroniczny, bezpieczny, 8 wejść, rozciąganie impulsów,
monitorowanie niezgodności, impulsowe wyjścia te ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PSS u2, moduł elektroniczny, bezpieczny, 4 wyjścia, półprzewodnikowe, 2A,
jednobiegunowy, opóźnienie wyłączenia, przełąc ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.