Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Zaloguj się. Jesteś jeszcze nie zarejestrowany/a? Aby skorzystać z funkcji e-sklepu, musisz się zarejestrować.

PNOZ mc8p coated version

773734
PNOZ mc8p coated version
Configurable safety system PNOZmulti expansion module for extended environmental conditions, communication interface EtherNet/IP, Modbus TCP.

Dostawa 7-8 dni roboczych
Dostępność
Ilość
Dostępne od
Certyfikacja: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
Złącze magistrali: EtherNet/IP (TM), Modbus/TCP
Przyłącze magistrali polowej: RJ45
Typ magistrali polowej: Slave
Szybkość przesyłania danych: 10 MBit/s, 100 MBit/s
Ekstremalne warunki otoczenia: Rozszerzony zakres temperatury
Szerokość: 22.5 mm
Wysokość: 94.0 mm
Głębokość: 114.0 mm
Ciężar brutto: 159 g
Ciężar netto: 140 g
Temperatura pracy: -25 - 60 °C

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość