Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Zaloguj się. Jesteś jeszcze nie zarejestrowany/a? Aby skorzystać z funkcji e-sklepu, musisz się zarejestrować.

PNOZ mc0p Powersupply

773720
PNOZ mc0p Powersupply
Configurable safety system PNOZmulti expansion Power supply 24 V DC.

Dostawa 7-8 dni roboczych
Dostępność
Ilość
Dostępne od
Certyfikacja: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), CCC
Ekstremalne warunki otoczenia: Standard
Szerokość: 22.5 mm
Wysokość: 94.0 mm
Głębokość: 121.0 mm
Ciężar brutto: 190 g
Ciężar netto: 125 g
Temperatura pracy: 0 - 55 °C

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość