Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Zaloguj się. Jesteś jeszcze nie zarejestrowany/a? Aby skorzystać z funkcji e-sklepu, musisz się zarejestrować.

PNOZ mc1p

773700
PNOZ mc1p
Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface.

Dostawa 7-8 dni roboczych
Dostępność
Ilość
Dostępne od
Certyfikacja: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
Ekstremalne warunki otoczenia: Standard
Szerokość: 45.0 mm
Wysokość: 94.0 mm
Głębokość: 121.0 mm
Ciężar brutto: 182 g
Ciężar netto: 164 g
Temperatura pracy: 0 - 60 °C

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość