Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ s5 i PNOZ s9 mogą być wykorzystane do monitorowania wyłącznika awaryjnego, drzwi ochronnych lub kurtyny świetlnej. Przekaźnik czasowy PNOZ s5 może być stosowany jako jednostka bazowa. Przekaźnik PNOZ s9 może być wykorzystany jako urządzenie wyłączające i włączające zasilanie z opóźnieniem czasowym lub jako impulsowy przekaźnik wyłącznika czasowego. Można go również użyć w połączeniu z jednostką bazową jako rozszerzenie liczby styków.
- PNOZ s5: Okablowanie 1/2-kanałowe, wyłączenie zasilania z opóźnieniem, spełnienie norm EN 60947-5-1, EN 60204-1
- PNOZ s9: Okablowanie 1-kanałowe, wyłączenie i włączenie zasilania z opóźnieniem, impulsowanie, urządzenie może być wykorzystane jako jednostka bazowa lub jako moduł rozszerzeń liczby styków.