text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Znaleziono 325 produktów
PES actuator board op-conveyor en
6S000002
GTIN: 4046548094343
Pilz Education System, modułowy system szkoleniowy, terminal operatorskitechnologii aktuatora przenośnika, model maszyny z optoelektronicznym wyposażeniem ochronnym,oznakowanie terminala operatorskiego w języku niemieckim, dokumentacja w języku angielskim i niemieckim.

Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
GTIN: 4046548105032
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
GTIN: 4046548105636
Przewód połączeniowy, PUR, zielony RAL6018, Ethernet Cat5e, ekranowany, odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, 4-stykowe złącze proste M12,kodowanie D, na złącze proste Industrial Mini I/O, długość przewodu: 5 m

Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
C1000011
GTIN: 4046548102536
Przewód połączeniowy, zasilanie, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie L, na 5-pinowe złącze wewnętrzne, proste, kodowanie L, przekrój żył: 5 x 1,5 mm², 12 A, długość przewodu: 3 m

Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
C1000010
GTIN: 4046548102529
Przewód połączeniowy, zasilanie, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie L, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie L, przekrój żył: 5 x 1,5 mm², 12 A, długość przewodu: 0,5 m

Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000019
GTIN: 4046548102451
Przewód połączeniowy, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie A, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie A,przekrój żył: 5x 0,34 mm², długość przewodu: 20 m

Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
C1000012
GTIN: 4046548102543
Przewód połączeniowy, zasilanie, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie L, na 5-pinowe złącze wewnętrzne, proste, kodowanie L, przekrój żył: 5 x 1,5 mm², 12 A, długość przewodu: 5 m

Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
C1000013
GTIN: 4046548102550
Przewód połączeniowy, zasilanie, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie L, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie L, przekrój żył: 5 x 1,5 mm², 12 A, długość przewodu: 10 m

Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000015
GTIN: 4046548102574
Przewód połączeniowy, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanieA, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie A, przekrój żył: 5x0,34 mm², długość przewodu: 0,5 m

Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000018
GTIN: 4046548102598
Przewód połączeniowy, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie A, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie A,przekrój żył: 5x 0,34 mm², długość przewodu: 10 m

Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
C1000014
GTIN: 4046548102567
Przewód połączeniowy, zasilanie, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie L, na 5-pinowe złącze wewnętrzne, proste, kodowanie L, przekrój żył: 5 x 1,5 mm², 12 A, długość przewodu: 20 m

Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
C1000017
GTIN: 4046548102581
Przewód połączeniowy, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie A, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie A,przekrój żył: 5x 0,34 mm², długość przewodu: 5 m

Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
C1000022
GTIN: 4046548102499
Przewód połączeniowy, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, kątowe, kodowanie A, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie A,przekrój żył: 5x 0,34 mm², długość przewodu: 3 m

Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
C1000030
GTIN: 4046548102772
Przewód połączeniowy, zasilanie, 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie L, przekrój żył: 5 x 1,5 mm², 12 A, długość przewodu: 20 m

Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000021
GTIN: 4046548102482
Przewód połączeniowy, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, kątowe, kodowanie A, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie A,przekrój żył: 5x 0,34 mm², długość przewodu: 0,5 m

Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000025
GTIN: 4046548102727
Przewód połączeniowy, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, kątowe, kodowanie A, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie A,przekrój żył: 5x 0,34 mm², długość przewodu: 20 m

Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000024
GTIN: 4046548102710
Przewód połączeniowy, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, kątowe, kodowanie A, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie A,przekrój żył: 5x 0,34 mm², długość przewodu: 10 m

Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000038
GTIN: 4046548102864
Przewód połączeniowy, 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie L, przekrój żył: 5 x 0,34 mm², długość przewodu: 0,5 m

Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
C1000026
GTIN: 4046548102734
Przewód połączeniowy, 5-pinowe złącze zewnętrzne M12, kątowe, kodowanie A, na 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie A,przekrój żył: 5x 0,34 mm², długość przewodu: 30 m

Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK
C1000028
GTIN: 4046548102758
Przewód połączeniowy, zasilanie, 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie L, przekrój żył: 5 x 1,5 mm², 12 A, długość przewodu: 5 m

  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie