text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 16 produktów
PSENvip E
584200
GTIN: 4046548078527
PSENvip E

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Nadajnik PSENvip. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

PSENvip R
584100
GTIN: 4046548078534
PSENvip R

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Odbiornik PSENvip. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

PSENvip R LR
584101
GTIN: 4046548089653
PSENvip R LR

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

PSENvip R LR jest odbiornikiem systemu PSENvip2 o zasięgu do 18 metrów. Jako jego odpowiednik wymagany jest nadajnik PSENvip E. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

PSENvip MS
583206
GTIN: 4046548056013
PSENvip MS

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

1 zestaw wsporników do montażu PSENvip na prasie. Dodatkowo wymagany jest PSENvip MB (583205). Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

PSENvip AT mech
583204
GTIN: 4046548054644
PSENvip AT mech

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Płytki regulacyjne (montaż w uchwycie narzędziowym). Do dopasowania PSENvip podczas instalacji i wymiany narzędzi. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

PSENvip TP
583200
GTIN: 4046548054293
PSENvip TP

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Element testujący PSENvip. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

PSENvip MB
583205
GTIN: 4046548056006
PSENvip MB

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

1 zestaw adapterów do montażu PSENvip AP w dowolnym uchwycie. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

PSENvip AP
583202
GTIN: 4046548055894
PSENvip AP

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Zestaw płytek regulacyjnych dla nadajnika i odbiornika PSENvip. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

PSENvip AT mag
583203
GTIN: 4046548054637
PSENvip AT mag

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Płytki regulacyjne z magnesem. Do dopasowania PSENvip podczas instalacji i wymiany narzędzi. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

PSENvip AP2
583211
GTIN: 4046548081381
PSENvip AP2

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Zestaw płytek montażowych do nadajnika PSENvip E i odbiornika PSENvip R. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

PSENvip AS2
583210
GTIN: 4046548081374
PSENvip AS2

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Zestaw płytek montażowych do nadajnika PSENvip E i odbiornika PSENvip R. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

PSENvip AT spring mount
583207
GTIN: 4046548078763
PSENvip AT spring mount

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Płytki regulacyjne do ustawienia pomiędzy górnym i dolnym narzędziem. Do dopasowania PSENvip podczas instalacji i wymiany narzędzi. PL e SIL 3. Zatwierdzony zgodnie z normami IEC 61496-1 i EN 12622. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

PSENvip AS2 E
583216
GTIN: 4046548084467
PSENvip AS2 E

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Płytka regulacyjna z akcesoriami do nadajnika PSENvip E. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

PSENvip AS2 R
583215
GTIN: 4046548084450
PSENvip AS2 R

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Płytka regulacyjna z akcesoriami do odbiornika PSENvip R. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

PSENvip IPM
584300
GTIN: 4046548089844
PSENvip IPM

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Moduł dodatkowy do pomiaru kąta gięcia dla systemów PSENvip2, złożony z odbiornika (PSENvip R, PSENvip LR), nadajnika (PSENvip E) i modułuspecjalnego PSSu K FAU P Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

PSENvip IPM Set1
583992
GTIN: 4046548095739
PSENvip IPM Set1

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]

Moduł do pomiaru kąta gięcia dla PSENvip E, PSENvip R i PSENvip R LR składający się z nadajnika, odbiornika, modułu specjalnego PSSu K FAU Pi zacisków sprężynowych Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie