text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Znaleziono 941 produktów
PSEN sl2-DM1-P switch
6N000001
GTIN: 4046548092356
Wyłącznik bezpieczeństwa z elektromagnetycznym ryglowaniem drzwi, kodowany, do urządzenia PSENslock2, ryglowanie drzwi do ochronyprocesu, siła trzymania 1000 N, 8-pinowe złącze wtykowe M12, połączenie szeregowe

PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch
6M000001
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 2 podświetlaneprzyciski (1 styk NO), kodowany, z automatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z lewej strony, 12-pinowe złącze M12 męskie, wyprowadzenie kabla w dół, złącze pojedyncze

PSEN sl2-DM2-P switch
6N000002
GTIN: 4046548092363
Wyłącznik bezpieczeństwa z elektromagnetycznym ryglowaniem drzwi, w pełni kodowany, do urządzenia PSENslock2, ryglowanie drzwi doochrony procesu, siła trzymania 1000 N, 8-pinowe złącze wtykowe M12, połączenie szeregowe

PSEN mg1-A-LLXXX-RBA1-S1-D switch
6M000002
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 2 podświetlaneprzyciski (1 styk NO), kodowany, z automatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z prawej strony, 12-pinowe złączeM12 męskie, wyprowadzenie kabla w dół, złącze pojedyncze

PSEN sl2-DM3-P switch
6N000003
GTIN: 4046548092370
Wyłącznik bezpieczeństwa z elektromagnetycznym ryglowaniem drzwi, indywidualnie kodowany, do urządzenia PSENslock2, ryglowanie drzwi doochrony procesu, siła trzymania 1000 N, 8-pinowe złącze wtykowe M12, połączenie szeregowe

PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch
6M000003
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 2 podświetlaneprzyciski (1 styk NO), kodowany, z automatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z przodu, 12-pinowe złącze M12 męskie, wyprowadzenie kabla w dół, złącze pojedyncze

PSEN sl2-DM1-N switch
6N000013
GTIN: 4046548092479
Wyłącznik bezpieczeństwa z elektromagnetycznym ryglowaniem drzwi, kodowany, do urządzenia PSENslock2, ryglowanie drzwi w celuochrony procesu, siła trzymania 1000 N, 5-pinowe złącze wtykowe M12, połączeniepojedyncze

PSEN mg1-A-LLXXX-LBA2-S1-D switch
6M000004
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 2 podświetlaneprzyciski (1 styk NO), w pełni kodowany, z automatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z lewej strony, 12-pinowe złącze M12 męskie, wyprowadzenie kabla w dół, złącze pojedyncze

PSEN sl2-DM2-N switch
6N000014
GTIN: 4046548092486
Wyłącznik bezpieczeństwa z elektromagnetycznym ryglowaniem drzwi, w pełni kodowany, do urządzenia PSENslock2, ryglowanie drzwi doochrony procesu, siła trzymania 1000 N, 5-pinowe złącze wtykowe M12, połączeniepojedyncze

PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-D switch
6M000005
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 2 podświetlaneprzyciski (1 styk NO), w pełni kodowany, z automatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z prawej strony, 12-pinowe złączeM12 męskie, wyprowadzenie kabla w dół, złącze pojedyncze

PSEN sl2-DM3-N switch
6N000015
GTIN: 4046548092493
Wyłącznik bezpieczeństwa z elektromagnetycznym ryglowaniem drzwi, indywidualnie kodowany, do urządzenia PSENslock2, ryglowaniedrzwi do ochrony procesu, siła trzymania 1000 N, 5-pinowe złącze wtykowe M12, połączeniepojedyncze

PSEN mg1-A-LLXXX-FBA2-S1-D switch
6M000006
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 2 podświetlaneprzyciski (1 styk NO), w pełni kodowany, z automatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z przodu, 12-pinowe złącze M12 męskie, wyprowadzenie kabla w dół, złącze pojedyncze

PSEN sl2-IM1-P switch
6N000019
GTIN: 4046548092530
Wyłącznik bezpieczeństwa z elektromagnetycznym ryglowaniem drzwi, kodowany, do urządzenia PSENslock2, ryglowanie drzwi do ochronyprocesu, niezależne wyjścia bezpieczeństwa do ryglowania drzwi, siła trzymania1000 N, 8-pinowe złącze wtykowe M12, połączenie szeregowe

PSEN mg1-A-LLFXX-LBA1-U1-D switch
6M000007
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 2 podświetlane przyciski (1 styk NO) oraz 1 wyłącznik awaryjny (2 stykiNC + 1 styk NO), kodowany, z automatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z lewej strony, 19-pinowe złącze M23 męskie, wyprowadzeniekabla w dół, złącze pojedyncze

PSEN sl2-IM2-P switch
6N000020
GTIN: 4046548092547
Wyłącznik bezpieczeństwa z elektromagnetycznym ryglowaniem drzwi, w pełni kodowany, do urządzenia PSENslock2, ryglowanie drzwi doochrony procesu, niezależne wyjścia bezpieczeństwa do ryglowania drzwi, siła trzymania1000 N, 8-pinowe złącze wtykowe M12, połączenie szeregowe

PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch
6M000008
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 2 podświetlane przyciski (1 styk NO) oraz 1 wyłącznik awaryjny (2 stykiNC + 1 styk NO), kodowany, z automatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z prawej strony, 19-pinowe złącze M23 męskie, wyprowadzeniekabla w dół, złącze pojedyncze

PSEN sl2-IM3-P switch
6N000021
GTIN: 4046548092554
Wyłącznik bezpieczeństwa z elektromagnetycznym ryglowaniem drzwi, indywidualnie kodowany, do urządzenia PSENslock2, ryglowaniedrzwi do ochrony procesu, niezależne wyjścia bezpieczeństwa do ryglowania drzwi, siła trzymania1000 N, 8-pinowe złącze wtykowe M12, połączenie szeregowe

PSEN mg1-A-LLFXX-FBA1-U1-D switch
6M000009
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 2 podświetlane przyciski (1 styk NO) oraz 1 wyłącznik awaryjny (2 stykiNC + 1 styk NO), kodowany, z automatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z przodu, 19-pinowe złącze M23 męskie, wyprowadzenie kabla w dół, złącze pojedyncze

PSEN sl2-DL1-P switch
6N000004
GTIN: 4046548092387
Wyłącznik bezpieczeństwa z elektromagnetycznym ryglowaniem drzwi, kodowany, do urządzenia PSENslock2, ryglowanie drzwi do ochronyprocesu, siła trzymania 2000 N, 8-pinowe złącze wtykowe M12, połączenie szeregowe

PSEN mg1-A-LLFXX-LBA2-U1-D switch
6M000010
System ryglowania PSENmgate z elementami operatorskimi, 2 podświetlane przyciski (1 styk NO) oraz 1 wyłącznik awaryjny (2 stykiNC + 1 styk NO), w pełni kodowany, z automatycznym resetem, wyłącznik bezpieczeństwa do wejścia z lewej strony, 19-pinowe złącze M23 męskie, wyprowadzeniekabla w dół, złącze pojedyncze

  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie