text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
20 Products found
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
GTIN: 4046548055009
Złącze wtykowe, 5-pinowe, złącze proste M12, kodowanie A, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: CuZn , niklowane, średnica zewnętrzna przewodu: 4-6 mm

PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
380311
GTIN: 4046548055030
Złącze wtykowe, 5-pinowe, złącze kątowe M12, kodowanie A, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: CuZn , niklowane, średnica zewnętrzna przewodu: 4-6 mm

PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
GTIN: 4046548055016
Złącze wtykowe, 5-pinowe, gniazdo proste M12, kodowanie A, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: CuZn,niklowane, średnica zewnętrzna przewodu: 4-6 mm

PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
GTIN: 4046548055023
Złącze wtykowe, 5-pinowe, złącze kątowe M12, kodowanie A, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: CuZn , niklowane, średnica zewnętrzna przewodu: 4-6 mm

RJ45 Connector
380401
GTIN: 4046548055733
Złącze wtykowe RJ45, proste, IP20, 8-pinowe, Cat6a, złącze IDC, AWG 22, średnica przewodu: 5,5-8,5mm

PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB
380312
GTIN: 4046548055047
Złącze wtykowe, 5-pinowe, złącze proste M12, kodowanie B, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: CuZn , niklowane, średnica zewnętrzna przewodu: 4-6 mm

PSEN op2/4 M12 Transmitter ad
380322
GTIN: 4046548055566
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 4-pinowy, kodowanie A na złączu męskim M12, czarny, kątowy, 5-pinowy, kodowanie A, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², czarny, do podłączenia nadajnika czujników kurtyn świetlnych PSENop2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSEN op4S-1-2 do PSS67 i PDP67.

M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
380317
GTIN: 4046548055092
Złącze wtykowe, 5-pinowe (4+FE), ekranowane, gniazdo proste M12,kodowanie L (zasilanie), połączenie zaciskane, materiał pierścienia gwintowanego:Odlew cynkowy, niklowany, złącze nakręcane przewodu Pg11, zewnętrzna średnica przewodu 5-9mm

SafetyNET p Connector RJ45s
380400
GTIN: 4046548055726
Złącze wtykowe RJ45, proste, IP20, 4-pinowe, Cat5e, AWG 22 (4-żyłowe), średnica przewodu: 6,3-6,7mm

PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B
380313
GTIN: 4046548055054
Złącze wtykowe, 5-pinowe, złącze proste M12, kodowanie B, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: CuZn,niklowane, średnica zewnętrzna przewodu: 4-6 mm

PSEN op2/4 M12 Receiver ad
380323
GTIN: 4046548055573
Kabel, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarne, proste, 4-pinowe, zkodowaniem A na złącze męskie M12, czarne, proste, 5-pinowe, z kodowaniem A, PUR, 0,1 m, 3 × 0,34 mm², żółty, do podłączenia odbiornika od czujników PSEN op2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSEN op4S-1-2 (fotokomórki) do PSS67 i PDP67.

PSEN T M12
380350
GTIN: 4046548054019
Złącze wtykowe, adapter T, IP67, 2x złącze żeńskie M12, 5-pinowe, kodowanie A na złączu męskim M12, 5-pinowe, kodowanie A, przewodywewnętrzne 1:1 dla wszystkich 5 sygnałów, do podłączenia dwóch PSEN do PSS67.

PSS67 M12 connector,angled,male,5pole,B
380314
GTIN: 4046548055061
Złącze wtykowe, 5-pinowe, złącze kątowe M12, kodowanie B, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: CuZn , niklowane, średnica zewnętrzna przewodu: 4-6 mm

M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
380318
GTIN: 4046548055108
Złącze wtykowe, 5-pinowe (4+FE), ekranowane, gniazdo proste M12,kodowanie L (zasilanie), połączenie zaciskane, materiał pierścienia gwintowanego:Odlew cynkowy, niklowany, złącze nakręcane przewodu Pg11, zewnętrzna średnica przewodu 5-9mm

PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B
380315
GTIN: 4046548055078
Złącze wtykowe, 5-pinowe, złącze kątowe M12, kodowanie B, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: CuZn , niklowane, średnica zewnętrzna przewodu: 4-6 mm

M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
GTIN: 4046548055085
Złącze wtykowe, 4-pinowe, złącze proste M12, kodowanie D, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: Odlew cynkowy,niklowany, złącze nakręcane przewodu Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6-8 mm

PSEN/PDP67 M12-8sf  screw terminals
540332
GTIN: 4046548065404
Złącze wtykowe, 8-pinowe, gniazdo proste M12, kodowanie A, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: Odlew cynkowy,niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 6- 8 mm

PDP67 Connector cs
773610
GTIN: 4046548065978
Akcesoria PDP67 kod F4, adapter do przewodu połączeniowego z urządzeniem kontrolnym

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
540334
GTIN: 4046548066722
Złącze wtykowe, 8-pinowe, złącze proste M12, kodowanie A, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: Odlew cynkowy,niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 6-8 mm

PDP67 Connector cs VA
773612
GTIN: 4046548070897
Akcesoria PDP67 kod F4 VA, adapter do przewodu połączeniowego z urządzeniem kontrolnym, materiał pierścienia gwintowanego: Stalnierdzewna

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use