text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
  • 1(current)
  • 2
Znaleziono 37 produktów
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
GTIN: 4046548105032
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
GTIN: 4046548105483
Adapter Y do podłączenia PSEN ml b lub PSEN ml s do PDP67, 1 x 8- pinowe złącze żeńskie M12, proste, kod A na 2 x 5-pinowe złącze męskieM12 , proste, kodowanie A

Adapter/OP/M12-5SFX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
C1000083
GTIN: 4046548110678
Adapter Y do podłączenia nadajnika i odbiornika urządzenia PSENopt II Advanced bez kodowania do wejścia FS, 5-pinowego złącza męskiego M12(X3, złącze jednostki oceniającej), prostego, z kodowaniem A do 5-pinowegozłącza żeńskiego M12 (X1, nadajnik), prostego, z kodowaniem A i 5-pinowego złącza żeńskiegoM12 (X2, odbiornik), prostego, z kodowaniem A

Adapter/GB/M12-8SMX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
C1000081
GTIN: 4046548110173
Adapter do korzystania z rozwiązania PITgatebox IOLS bez dalszegołączenia szeregowego czujników Pilz, 8-pinowe złącze męskie M12, proste, z kodowaniem A i5-pinowe złącze żeńskie M12, proste, z kodowaniem A do 5-pinowego złącza męskiegoM12, prostego, z kodowaniem A, długość przewodu: 0,15 m

PSEN ma adapter
380300
GTIN: 4046548054002
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 4-pinowy, kodowanie A na złączu męskim M12, czarny, kątowy, 5-pinowy, kodowanie A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², czarny, do podłączenia czujników bezpieczeństwa PSENmag/wyłącznikazezwalającego PIT en1.0 do PSS67 i PDP67.

PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
GTIN: 4046548055351
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 4-pinowy, kodowanie A na złączu męskim M12, czarny, kątowy, 5-pinowy, kodowanie A, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², czarny, do podłączenia nadajnika kurtyny świetlnej PSENopt M12 do PSS67i PDP67.

PSEN cs adapter
380301
GTIN: 4046548055320
Przewód, adapter, IP68, złącze wewnętrzne M12, czarny, prosty,8-stykowy, z kodowaniem A na złączu zewnętrznym M12, czarny, z kodowaniem A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², czarny, z ekranem (oplot druciany) do podłączenia czujnika PSENmag(kodowany wyłącznik bezpieczeństwa) do PSS67 i PDP67.

PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
GTIN: 4046548055399
Przewód, adapter, IP68, złącze wewnętrzne M12, czarny, prosty,8-stykowy, z kodowaniem A na złączu zewnętrznym M12, czarny, z kodowaniem A, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², czarny, z ekranem (oplot druciany) do podłączenia odbiornika czujnikówPSEN op2B/PSEN op4F/PSEN op4H/PSEN op4B (kurtyny świetlne) do PSS67 i PDP67.

PSEN Y junction  M8-M12/M12
540327
GTIN: 4046548057461
Adapter przewodu Y ze złączem wtykowym T, IP67, złącze zewnętrzne M12 (X2, urządzenie kontrolne), 8-stykowe, z kodowaniem A na złączu wewnętrznymM12 (X1, czujnik/następne złącze wtykowe), 8-stykowe z kodowaniem A i złączemwewnętrznym M8 (X3, czujnik), czarny, prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A,PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², żółty, do podłączenia PSENcode i PSENslock.

PSEN Y junction  M12-M12/M12
540328
GTIN: 4046548057478
Adapter przewodu Y ze złączem wtykowym T, IP67, złącze zewnętrzne M12 (X2, urządzenie kontrolne), 8-stykowe, z kodowaniem A na złączu wewnętrznymM12 (X1, czujnik/następne złącze wtykowe), 8-stykowe, z kodowaniem A i złączemwewnętrznym M12 (X3, czujnik), czarny, prosty, 8-stykowy, z kodowaniemA, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², żółty, do podłączenia PSENcode i PSENslock.

PSEN op cableset
630295
GTIN: 4046548049466
Akcesoria PSENopt, przewód Y ze złączem prostym M12 do PSEN op4B-T/S/L osłona świetlna

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
GTIN: 4046548060669
Przewód, adapter, IP67, złącze zewnętrzne M12, czarny, prosty,8-stykowy, z kodowaniem A na złączu wewnętrznym M8, czarny, prosty, 8-stykowy, zkodowaniem A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², żółty, przewody wewnętrzne 1:1 dla wszystkich 8sygnałów, konwerter do podłączenia czujników PSEN.

PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
GTIN: 4046548062922
Przewód, adapter Y ze złączem wtykowym T, IP67, złącze zewnętrzneM12(X2, urządzenie kontrolne), 8-stykowe, z kodowaniem A na złączu wewnętrznymM12 (X1, czujnik), 8-stykowe, z kodowaniem A i złączem wewnętrznym M8 (X3, wyjście sygnału/blokowanie odblokowanie), czarny, prosty, 4-stykowy, z kodowaniem A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm²,czarny, do odłączenia sygnałów pomocniczych podczas podłączania PSENcode i PSENslock.

PSEN sl adapter
380325
GTIN: 4046548070941
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 8-pinowy, z kodowaniem A na złączu męskim M12, czarny, prosty, 5-pinowy, zkodowaniem A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², czarny, z ekranem (oplot druciany), do podłączenia czujnika PSENslock (monitorowania bramki bezpieczeństwa) do PSS67 i PDP67.

PSEN op4F/H Receiver adapter
380326
GTIN: 4046548072815
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 8-pinowy,kodowanie A na złączu męskim M12, czarny, prosty, 5-pinowy, kodowanie A, PUR, 0,1 m, 5 × 0,25 mm², żółty, do podłączenia odbiornika od wersji podstawowych czujników PSEN op4F&/1 i PSEN op4H&/1 (kurtynaświetlna), do PSS67 i PDP67.

PSS67 Adapter Cable M8af M12sm, 2m
380222
GTIN: 4046548082937
Przewód, 4-pinowe złącze żeńskie M8, kątowe, z kodowaniem A, na 5- pinowe złącze męskie M12, proste, z kodowaniem A, długość przewodu: 2 m

PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m
380223
GTIN: 4046548083071
Kabel przyłączeniowy, 4-pinowe złącze żeńskie M8, proste, z kodowaniemA, na 5- pinowe złącze męskie M12, kątowe, z kodowaniem A, długość przewodu: 2 m

PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
GTIN: 4046548083675
Przewód, adapter Y ze złączem wtykowym Y, IP67, złącze zewnętrzne M12 (X2, urządzenie kontrolne), czarny, prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A nazłączu wewnętrznym M12 (X2, czujnik/następne złącze wtykowe), czarny,prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A i złączem wewnętrznym M8 (X3, czujnik),czarny, prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², żółty, podłączeniewewnętrzne elektrycznie eliminuje błędne wykonanie połączeń, do podłączenia PSENcode iPSENslock .

PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
GTIN: 4046548083620
Złącze wtykowe, adapter Y, IP67, złącze męskie M12 (X1, urządzenie kontrolne), 8-pinowe, kodowanie A na złączu męskim M12 (X2, czujnik/kolejne złączewtykowe), 8-pinowe, z kodowaniem A i złączem męskim M12 (X3, czujnik), 8-pinowe, kodowanie A, podłączenie wewnętrzne eliminuje błędne wykonaniepołączeń, do podłączenia PSENcode, do bezpośredniego podłączenia PSENslock do czujnika.

PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
GTIN: 4046548083644
Złącze wtykowe, adapter Y, IP67, złącze męskie M8 (X1, urządzenie kontrolne), 8-pinowe, kodowanie A na złączu żeńskim M8 (X2, czujnik/kolejne złączewtykowe), 8-pinowe, z kodowaniem A i złączem żeńskim M8 (X3, czujnik), 8-pinowe, kodowanie A, podłączenie wewnętrzne eliminuje błędne wykonaniepołączeń, do podłączenia PSENcode, do bezpośredniego podłączenia PSENslock do czujnika.

  • 1(current)
  • 2

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie