Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZcompact (samodzielny), wejścia:okablowanie
2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami, sta ...
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Przekaźniki
- Przekaźniki bezpieczeństwa
- PNOZcompact - kompaktowe przekaźniki bezpieczeństwa
- Czujniki bezpieczeństwa E-STOP, bramy i bariery świetlne
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
Przekaźniki (610)
- Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa (34)
-
Przekaźniki bezpieczeństwa (461)
- PNOZsigma - rozszerzalne przekaźniki bezpieczeństwa (77)
- PNOZ X - elektromechaniczne przekaźniki bezpieczeństwa (333)
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
Obsługa i monitoring (232)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (217)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
Norma produktu
Standarder
St.zanieczysz.odst.i odl.
Kategoria przepięcia
Pobór mocy DC (W)
Położenie montażowe
Styl zacisków
Zacisk przyłączeniowy
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Czujniki bezpieczeństwa E-STOP, bramy i bariery świetlne
Do monitorowania wyłączników awaryjnych, drzwi ochronnych lub barier świetlnych/kurtyn świetlnych; na potrzeby producentów maszyn przemysłowych o wysokiej wydajności, i wykorzystujących funkcje standardowe.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 2 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie
2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami, wyjścia: 2 N/O ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.