Enkoder inkrementalny, 4096 impulsów na obrót, z interfejsem
sin/cos, wałek pełny 10 mm, kompatybilność z mocowaniem na ...
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
Przekaźniki (610)
- Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa (34)
-
Przekaźniki bezpieczeństwa (461)
- PNOZsigma - rozszerzalne przekaźniki bezpieczeństwa (77)
- PNOZ X - elektromechaniczne przekaźniki bezpieczeństwa (333)
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
Obsługa i monitoring (232)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (217)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Średnica wału (mm)
Temperatura pracy
Pobór mocy DC (W)
Typ połączenia
Zasada skanowania
- magnetyczny (4)
- optyczny (4)
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Akcesoria PSENenco
PSENenco jest standardowym enkoderem obrotowym. Dzięki połączeniu z systemem sterowania PSSuniversal PLC i z odpowiednimi blokami programowymi uzyskuje się poziomy bezpieczeństwa SIL 3 i PL e.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 8 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Enkoder inkrementalny, 4096 impulsów na obrót, z interfejsem
sin/cos, wałek drążony do 12 mm, kompatybilność z mocowanie ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Enkoder inkrementalny, 1024 impulsy na obrót, z interfejsem
HTL, wałek pełny 10 mm, kompatybilność z mocowaniem na wpust ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Enkoder inkrementalny, 1024 impulsy na obrót, z interfejsem
HTL, wałek drążony do 12 mm, kompatybilność z mocowaniem na ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Enkoder absolutny, jednoobrotowy, z dwoma nadmiarowymi
interfejsami SSI, wałek ciągły drążony 20 mm.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Enkoder bezwzględny, wieloobrotowy, z dwoma nadmiarowymi
interfejsami SSI, wałek pełny 10 mm, mocowanie na wpust pasowan ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Enkoder bezwzględny, wieloobrotowy, z dwoma nadmiarowymi
interfejsami SSI, wałek ciągły drążony 20 mm.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Enkoder absolutny, jednoobrotowy, z dwoma nadmiarowymi
interfejsami SSI, wałek pełny 10 mm, mocowanie na wpust.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.