Uchwyt montażowy do drzwi uchylnych i składanych, do urządzeń
do ryglowania drzwi PSENslock i PSENslock2
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
Przekaźniki (610)
- Modułowe przekaźniki bezpieczeństwa (34)
-
Przekaźniki bezpieczeństwa (461)
- PNOZsigma - rozszerzalne przekaźniki bezpieczeństwa (77)
- PNOZ X - elektromechaniczne przekaźniki bezpieczeństwa (333)
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
Obsługa i monitoring (232)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (217)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Rodzaj ogólnych akcesoriów
Akcesoria PSENslock
Idealnym uzupełnieniem rygli bezpieczeństwa PSENslock i PSENslock 2 są: Akcesoria do monitorowania położenia osłon.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 4 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
2 uchwyty montażowe do drzwi uchylnych, do urządzeń
PSENslock i PSENslock2.
1 uchwyt do czujnika i aktuatora.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Mechaniczny moduł dodatkowy do urządzeń
PSENslock i PSENslock2, z funkcją „blokady restartu”
do zabezpieczenia pracy w ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Klucz transpondera do ustawiania siły zamknięcia
wyłącznika bezpieczeństwa PSENslock2
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.