text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 14 produktów
PSEN ml DHM down l 2.1
6O000006
Moduł klamki do w pełni kodowanych i unikalnie kodowanych wyłącznikówPSENmlock zamontowanych z wylotem kablowym do dolne ...

PSEN ml DHM down r 1.1
6O000007
Moduł klamki do kodowanych wyłączników PSENmlock z wylotem kablowym dodolnego , prawego ogranicznika końcowego bramek. O ...

PSEN ml DHM up r 2.1
6O000004
Moduł klamki do w pełni kodowanych i unikalnie kodowanych wyłącznikówPSENmlock zamontowanych z wylotem kablowym do górne ...

PSEN ml DHM up l 1.1
6O000001
Moduł klamki do kodowanych wyłączników PSENmlock z wylotem kablowym dogórnego , lewego ogranicznika końcowego bramek. Op ...

PSEN ml DHM down l 1.1
6O000005
Moduł klamki kodowanych wyłączników PSENmlock z wylotem kablowym dodolnego , lewego ogranicznika końcowego bramek. Opako ...

PSEN ml DHM up l 2.1
6O000002
Moduł klamki do w pełni kodowanych i unikalnie kodowanych wyłącznikówPSENmlock zamontowanych z wylotem kablowym do górne ...

PSEN ml DHM up r 1.1
6O000003
Moduł klamki do kodowanych wyłączników PSENmlock z wylotem kablowym dogórnego , prawego ogranicznika końcowego bramek. O ...

PSEN ml DHM down r 2.1
6O000008
Moduł klamki do w pełni kodowanych i unikalnie kodowanych wyłącznikówPSENmlock zamontowanych z wylotem kablowym do dolne ...

PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
Klapy montażowe PSENml DHM wymagane do bramek przesuwnych. Opakowaniejednostkowe = 2 klapy montażowe.

PSEN ml DHM handle red
6O000011
Czarna klamka z czerwoną wkładką do PSENmlock DHM „Klamka wyzwalacza ewakuacyjnego”.

PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Płyta montażowa do klamki, gdy do przełącznika PSEN ml zastosowano płytę montażową 570490.

PSEN ml DHM extension
6O000009
Moduł rozszerzający do montażu klamki w bramkach szerszych niż 20 mm. Opakowanie jednostkowe = 2 moduły (każdy o długoś ...

PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Tuleje osłonowe do zakrywania modułów rozszerzających. Opakowaniejednostkowe = 2 tuleje przedłużające (każda o długości ...

PSEN ml DHM handle yellow
6O000010
Czarna klamka z żółtą wkładką do PSENmlock DHM.

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie