text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m

Numer produktu: 1803136
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector Sub-D9 female CAN network, length: 0.25 m.

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji wsparcie.techniczne@pilz.pl


Sztuka

Na zamówienie

Cena

€43.60

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

 
Kształt przyłącza typu 1 proste  
Kształt przyłącza typu 2 proste  
Długość przewodu 0.25  m
Kolor izolacji przewodu 1 Szary  
Możliwość ciągnięcia kabla 1 nie  
Ekranowanie K1 tak  
Typ ekranowania K1 Siatka druciana  
Ciężar netto 110  g
Ciężar brutto 110  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242009  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC002584  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548044201  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1