Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"1803136","name":"Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Imagem similar
Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m
Número do produto: 1803136
GTIN: 4046548044201
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector
Sub-D9 female CAN network, length: 0.25 m.
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
| Forma do tipo do conector 1 | reto |
| Forma do tipo do conector 2 | reto |
| Comprimento do cabo | 0.25 |
| Cor do revest. ext. do cabo 1 | cinza |
| Capacidade de reboque cabo 1 | não |
| Blindagem K1 | sim |
| Tipo de blindagem K1 | Tela de arame |
| Peso líquido | 110 |
| Peso bruto | 110 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242009 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548044201 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |